Analog skiljeförstärkare, Ingång : 0(4)-20 mA, Utgång : 2 x 0(4) - 20 mA, Signalflerfaldigare, HART®
Art.nr.
7760054115
Typ
ACT20P-CI-2CO-S
GTIN (EAN)
6944169656569
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
113,7 mm
Byggdjup (tum)
4,476 inch
Höjd
117,2 mm
Bygghöjd (tum)
4,614 inch
Bredd
12,5 mm
Byggbredd (tum)
0,492 inch
Nettovikt
157 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-20 °C...60 °C
Fuktighet vid driftstemperatur
0...95 % (ingen daggbildning)
Fuktighet
5...95 % (ingen daggbildning)
Sannolikhet för bortfall
SIL enligt IEC 61508
Ingen
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingång
Antal ingångar
1
Sensor
2-wire transmitter (without own power supply), 3-trådig givare, 4-trådig givare (med egen energiförsörjning)
Sensor-försörjning
> 17 V DC vid 20 mA
Spänningsfall
ca. 3.8 V @ RLoad = 0 Ω; ca. 15 V @ RLoad = 600 Ω; (Iinput = 20 mA)
ingångssignal
Dubbelriktad HART®-signal
ingångsström
0...20 mA, 4…20mA
Utgång
Antal utgångar
2
Lastmotstånd ström
<300 Ω
Typ
aktiv, Den anslutna styrningen måste vara passiv
Utgångsström
0… 20 mA (om ingång: 0… 20 mA), 4… 20 mA (om ingång: 4… 20 mA), HART® digital signal
utgång (digital)
Brytspänning AC, max.
0 V
Brytspänning DC, max.
0 V
Märkkopplingsström
0,1 A
Allmänna uppgifter
Galvanisk isolation
3-vägs-isolation, mellan ingång/utgång/matning
Höjdområde för drift
≤ 2000 m
Ineffekt
≤1.8 W
Konfiguration
ingen
Nominell strömförbrukning
2 VA
Skena
TS 35
Skyddsklass
IP20
Spänningsförsörjning
20…30 V DC
Strömupptagning
≤60 mA (24V power supply, 20mA output)
Svarstid
≤ 0,5 ms
Temperaturkoefficient
80 ppm/K
Typ av vidarebefordran av signal enligt HART®
oförändrad
noggrannhet
< 0,1 % av slutvärdet
Isolationskoordination
EMC-Normer
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Galvanisk isolation
3-vägs-isolation, mellan ingång/utgång/matning
Isolationsspänning
2 kV ingångar / utgångar / försörjning
Isolationsspänning in- resp. utgång/matning
2 kV ingångar / utgångar / försörjning
Märkspänning
300 V
Nedsmutsningsgrad
2
Provspänning
0,3 kV
Stöthållspänning
4 kV (1,2/50 µs)
Överspänningskategori
III
Data för ex-användningar (ATEX)
Märkning
II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
Anslutningsdata
Anslutningstyp
Skruvanslutning
Åtdragningsmoment, min.
0,4 Nm
Åtdragningsmoment, max.
0,6 Nm
Anslutningsområde, märkarea
2,5 mm²
Anslutningsområde, min.
0,5 mm²
Anslutningsområde, max.
2,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 26
Ledardiameter, AWG, max
AWG 12
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
Den fasta DC-skiljeförstärkaren ACT20P-CI-2CO isolerar analoga standardströmsignaler från en kraftkälla eller från en 2- eller 3-trådsgivare. En analog ingångsströmsignal konverteras linjärt och dubbleras till två galvaniskt isolerade utgångsströmsignaler. Spänningsmatningen är galvaniskt isolerad från ingång och utgång (4-vägsisolering).
Egenskaper
• HART-kompatibel för 0,5–2,5 kHz
• De aktiva eller passiva mA-signalingångarna är helt galvaniskt isolerade.
• Visning av driftstatus med en lysdiod på frontpanelen
• 4-vägs galvanisk isolering mellan ingång, utgång och spänningsmatning.
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Den fasta DC-skiljeförstärkaren ACT20P-CI-2CO isolerar analoga standardströmsignaler från en kraftkälla eller från en 2- eller 3-trådsgivare. En analog ingångsströmsignal konverteras linjärt och dubbleras till två galvaniskt isolerade utgångsströmsignaler. Spänningsmatningen är galvaniskt isolerad från ingång och utgång (4-vägsisolering).
Egenskaper
• HART-kompatibel för 0,5–2,5 kHz
• De aktiva eller passiva mA-signalingångarna är helt galvaniskt isolerade.
• Visning av driftstatus med en lysdiod på frontpanelen
• 4-vägs galvanisk isolering mellan ingång, utgång och spänningsmatning.
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.