Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
ACT20P-CI-CO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0(4)-20 mA, Wyjście : 0(4)-20 mA, Przetwornik/separator sygnału, HART®
Nr zam. 7760054114
Typ ACT20P-CI-CO-S
GTIN (EAN) 6944169656552
Ilość 1 Szt.

Wymiary i ciężary

Głębokość 113,7 mm
Głębokość (cale) 4,476 inch
Wysokość 117,2 mm
Wysokość (cale) 4,614 inch
Szerokość 12,5 mm
Szerokość (cale) 0,492 inch
Masa netto 142 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -20 °C...60 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy 0...95 % (bez obroszenia)
Wilgotność 5...95 % bez obroszenia

Prawdopodobieństwo usterki

SIL zgodnie z normą IEC 61508 Brak

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Wejście

Prąd wejściowy 0...20 mA, 4…20mA
czujnik 2-wire transmitter (without own power supply), 3-wire sensor, 4- wire sensor (with own power supply)
liczba wejść 1
spadek napięcia ≤ 1 V
sygnał wejściowy źródło prądu, Dwukierunkowy sygnał HART®
zasilanie czujnika > 17 V DC przy 20 mA

Wyjście

Liczba wyjść 1
Prąd impedancji obciążenia ≤ 550 Ω
Prąd wyjściowy 0…20 mA (jeśli wejście: 0…20 mA), 4…20 mA (jeśli wejście: 4…20 mA), HART® digital signal
Typ aktywne, podłączone sterowanie musi być pasywne

Informacje ogólne

Czas odpowiedzi skokowej ≤ 0,5 ms
Konfiguracja brak
Pobór prądu ≤60 mA (24V power supply, 20mA output)
Separacja galwaniczna Separator 3-drożny, między wejściem / wyjściem / zasilaniem
Stopień ochrony IP20
Szyna TS 35
Współczynnik temperaturowy 80 ppm/K
Zasilanie 20…30 V DC
dokładność <0,1% wartości zakresowej
pobór mocy ok. 1,5 W

Koordynacja izolacji

Kategoria przepięciowa III
Napięcie izolacji 2 kV wejścia / wyjścia / zasilanie
Normy EMV EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Separacja galwaniczna Separator 3-drożny, między wejściem / wyjściem / zasilaniem
Stopień zanieczyszczenia 2
napięcie nominalne 300 V
napięcie probiercze 0,3 kV
udarowe napięcie wytrzymywane 4 kV (1,2/50 µs)

dane dla zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX)

Oznakowanie II 3 G Ex ec IIC T5 Gc

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min. 0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego 2,5 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks. 2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12

Ważna informacja

Informacje produktowe Nieregulowany wzmacniacz separujący prądu stałego ACT20P-CI-CO zapewnia separację między standardowymi analogowymi sygnałami prądowymi a źródłem zasilania alb czujnikiem 2- lub 3-przewodowym. Analogowy prądowy sygnał wejściowy jest liniowo przetwarzany na analogowy prądowy sygnał wyjściowy i jest separowany galwanicznie. Zasilanie jest galwanicznie odizolowane od wejścia i wyjścia (izolacja 3-kierunkowa).

Właściwości
  • Kompatybilne z protokołem HART dla 0,5 - 2,5 kHz
  • Aktywne lub pasywne prądowe (mA) sygnały wejściowe są w pełni izolowane galwanicznie.
  • Wyświetlacz stanów roboczych na przednim panelu LED
  • Galwaniczna izolacja 3-kierunkowa pomiędzy wejściem, wyjściem i zasilaniem.
  • Pobieranie

    Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
    Dane projektowe
    Dane projektowe Zuken E3.S
    Eplan Data Portal Eplan data
    CADENAS eCATALOG CAX data
    WSCAD Universe WSCAD data
    Dokumentacja użytkownika
    Katalogi Catalogues in PDF-format
    Broszury

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002653
    ETIM 7.0 EC002653
    ETIM 8.0 EC002653
    ETIM 9.0 EC002653
    ECLASS 9.0 27-21-01-20
    ECLASS 9.1 27-21-01-20
    ECLASS 10.0 27-21-01-20
    ECLASS 11.0 27-21-01-20
    ECLASS 12.0 27-21-01-20
    ECLASS 13.0 27-21-01-20

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CE CULUS CULUSEX DEMKOATEX IECEXULD UKEX
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cULus) E469563
    Nr certyfikatu (cULusEX) E338066

    Produkty pokrewne

    Rodzaj przyłącza: PUSH IN
    Nr zam.: 2489680000
    Typ: ACT20P-CI-CO-P
    Wersja:
    Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0(4)-20 mA, Wyjście : 0(4)-20 mA, Przetwornik/separator sygnału, HART®
     
    Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
    Nr zam.: 1506200000
    Typ: ACT20P-CI-CO-P-S
    Wersja:
    Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0(4)-20 mA, Wyjście : 0(4)-20 mA, Zasilanie także poprzez magistralę CH20M, Przetwornik/separator sygnału, HART®
     
    Rodzaj przyłącza: PUSH IN
    Nr zam.: 2514620000
    Typ: ACT20P-CI-CO-P-P
    Wersja:
    Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0(4)-20 mA, Wyjście : 0(4)-20 mA, Zasilanie także poprzez magistralę CH20M, Przetwornik/separator sygnału, HART®
     
    Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
    Nr zam.: 7760054117
    Typ: ACT20P-2CI-2CO-12-S
    Wersja:
    Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 2 x 0(4) - 20 mA, Wyjście : 2 x 4-20 mA, Przetwornik/separator sygnału, HART®
     
    Rodzaj przyłącza: PUSH IN
    Nr zam.: 2489730000
    Typ: ACT20P-2CI-2CO-12-P
    Wersja:
    Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 2 x 0(4) - 20 mA, Wyjście : 2 x 4-20 mA, Przetwornik/separator sygnału, HART®
     
    Rodzaj przyłącza: PUSH IN
    Nr zam.: 2514650000
    Typ: ACT20P-2CI-2CO-12-P-P
    Wersja:
    Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 2 x 0(4) - 20 mA, Wyjście : 0(4)-20 mA, Zasilanie także poprzez magistralę CH20M, Przetwornik/separator sygnału, HART®
     
    Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
    Nr zam.: 1506210000
    Typ: ACT20P-2CI-2CO-12P-S
    Wersja:
    Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 2 x 0(4) - 20 mA, Wyjście : 0(4)-20 mA, Zasilanie także poprzez magistralę CH20M, Przetwornik/separator sygnału, HART®
     
    Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
    Nr zam.: 1540010000
    Typ: ACT20P-CI-VO-S
    Wersja:
    Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0(4)-20 mA, Wyjście : 0-10 V, Przetwornik/separator sygnału
     
    Rodzaj przyłącza: PUSH IN
    Nr zam.: 2489740000
    Typ: ACT20P-CI-VO-P
    Wersja:
    Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0(4)-20 mA, Wyjście : 0-10 V, Przetwornik/separator sygnału
     
    Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
    Nr zam.: 1537750000
    Typ: ACT20P-CI-VO-P-S
    Wersja:
    Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0(4)-20 mA, Wyjście : 0-10 V, Zasilanie także poprzez magistralę CH20M, Przetwornik/separator sygnału
     
    Rodzaj przyłącza: PUSH IN
    Nr zam.: 2514640000
    Typ: ACT20P-CI-VO-P-P
    Wersja:
    Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0(4)-20 mA, Wyjście : 0-10 V, Zasilanie także poprzez magistralę CH20M, Przetwornik/separator sygnału
     
    Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
    Nr zam.: 7760054131
    Typ: ACT20P-VI3-VO3-S
    Wersja:
    Przetwornik sygnału/separator, Wejście : -10…0…+10 V, Wyjście : -10…0…+10 V, Przetwornik/separator sygnału
     
    Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
    Nr zam.: 7760054306
    Typ: ACT20P-VM-AO-S
    Wersja:
    Przetwornik sygnału/separator, Wejście : Napięcie przemienne/stałe, 0...600 V DC, 0…440 V AC, Wyjście : 0-10 V, 0(4)-20 mA, Przetwornik/separator sygnału
     
    Rodzaj przyłącza: PUSH IN
    Nr zam.: 7760054360
    Typ: ACT20P-VM-AO-P
    Wersja:
    Przetwornik sygnału/separator, Wejście : Napięcie przemienne/stałe, 0...600 V DC, 0…440 V AC, Wyjście : 0-10 V, 0(4)-20 mA, Przetwornik/separator sygnału
     
    Kontakt
    Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
     
    +49 5231 14-0
    +49 5231 14-292083
    Więcej informacji
    Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
    Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
    Analityka przemysłowa
    Przemysłowe rozwiązani IoT
    Więcej informacji
    Koncepcje mobilności
    Fotowoltaika
    Energetyka wiatrowa
    Rozwiązania do miejsc pracy
    Więcej informacji
    Ethernet jednoparowy
    Weidmüller Configurator
    Pomoc & obsługa
    Styk
    Instrukcje utylizacji
    Dane projektowe
    Naprawy i części zamienne