Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
EM220-RTU-4DI2DO-GW
         

Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Power measurement/display for 1-, 3-phase mains, use of CT, pulse output,, digital input/output,, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Gateway
N. d’ordine 7760051006
Tipo EM220-RTU-4DI2DO-GW
GTIN (EAN) 6944169818226
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 74 mm
Profondità (pollici) 2,913 inch
Posizione verticale 96 mm
Altezza (pollici) 3,78 inch
Larghezza 96 mm
Larghezza (pollici) 3,78 inch
Peso netto 380 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio -25 °C...55 °C
Umidità 0...90 % (senza rugiada)

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Misurazione della tensione in entrata

Campo di frequenze, max. 65 Hz
Campo di frequenze, min. 45 Hz
Campo di misura, tensione L-L, AC 50…600 V
Campo di misura, tensione L-N, AC 50…345 V
Misurazione della precisione della tensione 0,5 %
Quadranti
Rete a bassa tensione 1 phase 2 wire (L + N), 1 phase 2 wire (L1 + L2), 3 phase 3 wire (L1 + L2 + L3), 3 phase 4 wire (L1 + L2 + L3 + N)
Sistema a 4 conduttori
Sistema a tre conduttori
Tipo di tensione AC

Misurazione ingresso corrente

Canali di misura della corrente 3
Corrente max. 9999 A
Corrente nominale via convertitore di corrente 1A/5A
Misurazione della precisione della corrente 0,5 %

Comunicazione

Bit di stop 1, 2
Parità nessuno dei due, pari, dispari
Interfaccia RS485, Ethernet
Protocollo Modbus RTU, Modbus/TCP (Port 502), Modbus-Gateway

Dati tecnici

Corrente max. 9999 A
Corrente nominale via convertitore di corrente 1A/5A
Fattore di potenza ingresso ± 0.01
Grado di lordura 2
Grado di protezione IP20, Pannello anteriore: IP51
Indicatore di controllo (Monitor) LCD digitale
Tipo di montaggio Montaggio pannello anteriore
Valore di visualizzazione Tensione, Valore di misura della corrente, Potenza apparente, Potenza reattiva, Fattore di potenza, Frequenza, Domanda di energia elettrica attiva da importare/esportare, Import/export totale energia attiva, Importazione/esportazione di energia reattiva totale, Fabbisogno energetico totale del sistema
Versione Misurazione/visualizzazione di potenza per una rete a 1 e a 3 fasi, Uso di CT, Uscita impulso,, Input/output digitale, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Gateway
Campo di misura, tensione L-N, AC 50…345 V
Campo di misura, tensione L-L, AC 50…600 V
Classe di sovratensione III
Alimentazione di tensione 75…270 V AC, 100…380 V DC
Sistema a tre conduttori
Sistema a 4 conduttori
Quadranti
Frequenza di campionamento 50/60 Hz 14,4 kHz
Risultato della misura per secondo 1 s
Canali di misura della corrente 3
Misurazione della precisione della tensione 0,5 %
Misurazione della precisione della corrente 0,5 %
Precisione di misura per energia attiva (kWh, .../5 A) Classe 0.5S (IEC 62053-22), Classe 0,5 (IEC 61557-12)

Ingressi/Uscite

Tipo d'ingresso 3 fasi AC (3P, 3P +N), Lato secondario di un convertitore di corrente 0-1 A o 0-5 A
Uscita digitale configurabile
Ingressi digitali
Uscite digitali
Ingresso temperatura No

Registrazione dati di misurazione

Aggiorna registro di intervallo 1 s
Software Strumenti di configurazione EM

Coordinazione di isolamento

Classe di sovratensione III
Grado di lordura 2

Dati di collegamento

Lunghezza di spellatura 8 mm
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max. 2,5 mm²

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002301
ETIM 7.0 EC002301
ETIM 8.0 EC002301
ETIM 9.0 EC002301
ECLASS 9.0 27-14-23-30
ECLASS 9.1 27-21-03-01
ECLASS 10.0 27-14-23-30
ECLASS 11.0 27-14-23-30
ECLASS 12.0 27-14-23-30
ECLASS 13.0 27-14-23-30
ECLASS 14.0 27-14-23-30

Omologazioni

Omologazioni CE
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Tipo di collegamento: Collegamento a vite
N. d’ordine: 7760051002
Tipo: EM110-RTU-2P
Versione:
Power measurement/display for 1-phase mains, use of CT, pulse output,, Modbus RTU
 
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
N. d’ordine: 7760051001
Tipo: EM111-RTU-2P
Versione:
Power measurement/display for 1-phase mains, 45 A, direct measurement, pulse output,, Modbus RTU
 
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
N. d’ordine: 7760051004
Tipo: EM120-RTU-2P
Versione:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains, use of CT, pulse output,, Modbus RTU
 
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
N. d’ordine: 7760051003
Tipo: EM122-RTU-2P
Versione:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains, 100 A, direct measurement, pulse output,, Modbus RTU
 
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
N. d’ordine: 7760051005
Tipo: EM220-RTU-4DI2DO
Versione:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains, use of CT, pulse output,, digital input/output,, Modbus RTU
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi