Pomiar mocy / wskaźnik dla sieci 1-fazowej, zastosowanie TK, wyjście impulsowe,, Modbus RTU
Nr zam.
7760051002
Typ
EM110-RTU-2P
GTIN (EAN)
6944169818189
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
62 mm
Głębokość (cale)
2,441 inch
Wysokość
90 mm
Wysokość (cale)
3,543 inch
Szerokość
17,5 mm
Szerokość (cale)
0,689 inch
Masa netto
80 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna
-25 °C...55 °C
Wilgotność
0...95 % (bez obroszenia)
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
/
Wejście napięcia pomiarowego
Dokładność pomiaru napięcia
0,5 %
Rodzaj napięcia
AC
Sieć niskiego napięcia
1 phase 2 wire (L + N)
Zakres częstotliwości, maks.
60 Hz
Zakres częstotliwości, min.
50 Hz
Zakres pomiarowy, napięcie L-N, AC
176…276 V
Wejście prądu pomiarowego
Dokładność pomiaru prądu
0,5 %
Kanały pomiaru prądu
1
Prąd znamionowy
poprzez przekładnik prądowy 1 A/5 A
Złącze przewód wejściowy AC
złącze śrubowe
Dane techniczne
Dokładność pomiaru
Klasa 1 (IEC 62053-21), Klasa B (EN 50470-3), 0,5% w odniesieniu do wartości końcowej (U / I)
Prąd znamionowy
poprzez przekładnik prądowy 1 A/5 A
Stopień ochrony
IP20, Panel przedni: IP51
Stopień zanieczyszczenia
2
Współczynnik mocy wejście
1 %
Wykonanie
Pomiar mocy / wskaźnik dla sieci 1-fazowej, zastosowanie TK, wyjście impulsowe,, Modbus RTU
rodzaj montażu
Szyna DIN
wartość wskazania
Napięcie, wartość pomiarowa natężenia prądu, Moc pozorna, Moc bierna, Współczynnik mocy, Częstotliwość, Zapotrzebowanie na import/eksport energii aktywnej, Całkowita importowana/eksportowana energia aktywna, Całkowita importowana/eksportowana energia reaktywna, Całkowity pobór mocy przez system
wskaźnik
LCD
Zakres pomiarowy, napięcie L-N, AC
176…276 V
Kategoria przepięciowa
II
Częstotliwość próbkowania 50/60 Hz
3,2 kHz
Pomiary ciągłe
Tak
Wyniki pomiarów na sekundę
100 ms
Kanały pomiaru prądu
1
Dokładność pomiaru napięcia
0,5 %
Dokładność pomiaru prądu
0,5 %
Dokładność pomiaru energii aktywnej (kWh, ..../5 A)
Klasa 1 (IEC 62053-21), Klasa B (EN 50470-3)
Komunikacja
Bity zakończenia transmisji
1, 2
Parzystość
żaden, parzyste, nieparzyste
Szybkość transmisji
≤ 9600 Bd
adresowanie
1 - 247
komunikacja
dwukierunkowe
Interfejs
RS485
Protokół
Modbus RTU
Rejestrowanie danych pomiarowych
Aktualizacja rejestru okresu
100 ms
Oprogramowanie
Narzędzia konfiguracji EM
Wejścia/wyjścia
Typ wejścia
1 faza AC (L1, N), Strona wtórna przekładnika prądowego 0–1 A lub 0–5 A
Liczba wyjść impulsowych
2
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
2
napięcie izolacji wejście albo wyjście/zasilanie
4 kVeff / 1 min.
udarowe napięcie wytrzymywane
6 kV (1,2/50 µs)
Dane przyłączeniowe
Długość odizolowania
7 mm
Rodzaj przyłącza
złącze śrubowe
moment dokręcający przyłącza
1,3 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.
0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.
2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min.
Klasa 1 (IEC 62053-21), Klasa B (EN 50470-3), 0,5% w odniesieniu do wartości końcowej (U / I)
Prąd znamionowy
poprzez przekładnik prądowy 1 A/5 A
Stopień ochrony
IP20, Panel przedni: IP51
Stopień zanieczyszczenia
2
Współczynnik mocy wejście
1 %
Wykonanie
Pomiar mocy / wskaźnik dla sieci 1-fazowej, zastosowanie TK, wyjście impulsowe,, Modbus RTU
rodzaj montażu
Szyna DIN
wartość wskazania
Napięcie, wartość pomiarowa natężenia prądu, Moc pozorna, Moc bierna, Współczynnik mocy, Częstotliwość, Zapotrzebowanie na import/eksport energii aktywnej, Całkowita importowana/eksportowana energia aktywna, Całkowita importowana/eksportowana energia reaktywna, Całkowity pobór mocy przez system
wskaźnik
LCD
Zakres pomiarowy, napięcie L-N, AC
176…276 V
Kategoria przepięciowa
II
Częstotliwość próbkowania 50/60 Hz
3,2 kHz
Pomiary ciągłe
Tak
Wyniki pomiarów na sekundę
100 ms
Kanały pomiaru prądu
1
Dokładność pomiaru napięcia
0,5 %
Dokładność pomiaru prądu
0,5 %
Dokładność pomiaru energii aktywnej (kWh, ..../5 A)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.