Medición/visualización de potencia de la red monofásica, uso de CT, salida de impulso,, Modbus RTU
Código
7760051002
Tipo
EM110-RTU-2P
GTIN (EAN)
6944169818189
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
62 mm
Profundidad (pulgadas)
2,441 inch
Altura
90 mm
Altura (pulgadas)
3,543 inch
Anchura
17,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,689 inch
Peso neto
80 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...70 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...55 °C
Humedad
0...95 % (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Entrada de corriente de medición
Canales de medición de corriente
1
Conexión cable de entrada AC
Conexión brida-tornillo
Corriente nominal
mediante convertidor de corriente de 1 A/5 A
Precisión de medición de la corriente
0,5 %
Entrada de tensión de medición
Precisión de medición de la tensión
0,5 %
Rango de medida, tensión L-N, AC
176…276 V
Red de baja tensión
1 phase 2 wire (L + N)
Tipo de tensión
AC
Zona de frecuencia, max.
60 Hz
Zona de frecuencia, min.
50 Hz
Comunicación
Bits de parada
1, 2
Comunicación
bidireccional
Direccionamiento
1 - 247
Paridad
ninguna, par, acodado
Velocidad en baudios
≤ 9600 Bd
Interfaz
RS485
Protocolo
Modbus RTU
Datos técnicos
Corriente nominal
mediante convertidor de corriente de 1 A/5 A
Entrada factor de potencia
1 %
Grado de polución
2
Indicación
LCD
Precisión de la medición
Clase 1 (IEC 62053-21), Clase B (EN 50470-3), 0,5 % con respecto al valor final (U / I)
Tipo de montaje
Carril DIN
Tipo de protección
IP20, Panel frontal: IP51
Valor de indicación
Tensión, Valor medido actual, Potencia aparente, Potencia reactiva, Factor de potencia, Frecuencia, Demanda de energía de importación/exportación activa, Energía de importación/exportación activa total, Energía de importación/exportación reactiva total, Demanda de energía de sistema total
Versión
Medición/visualización de potencia de la red monofásica, uso de CT, salida de impulso,, Modbus RTU
Rango de medida, tensión L-N, AC
176…276 V
Categoría de sobretensión
II
Frecuencia de muestreo 50/60 Hz
3,2 kHz
Mediciones continuas
Sí
Resultado de medición por segundo
100 ms
Canales de medición de corriente
1
Precisión de medición de la tensión
0,5 %
Precisión de medición de la corriente
0,5 %
Precisión de medición de la energía activa (kWh, .../5 A)
Clase 1 (IEC 62053-21), Clase B (EN 50470-3)
Entradas/Salidas
Tipo de entrada
1 fase AC (L1, N), Lado secundario de un convertidor de corriente de 0-1 A o 0-5 A
Número de salidas de impulso
2
Registro de datos de medición
Registro intervalo de actualización
100 ms
Software
Herramientas de configuración EM
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
II
Grado de polución
2
Sobretensión de choque fijo
6 kV (1,2/50 µs)
Tensión de aislamiento entrada o salida/alimentación
4 kVeff / 1 min.
Datos de conexión
Longitud de desaislado
7 mm
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Par de acoplamiento
1,3 Nm
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max.
Medición/visualización de potencia de la red monofásica, trifásica, uso de CT, salida de impulso,, entrada/salida digital, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Gateway
Clase 1 (IEC 62053-21), Clase B (EN 50470-3), 0,5 % con respecto al valor final (U / I)
Tipo de montaje
Carril DIN
Tipo de protección
IP20, Panel frontal: IP51
Valor de indicación
Tensión, Valor medido actual, Potencia aparente, Potencia reactiva, Factor de potencia, Frecuencia, Demanda de energía de importación/exportación activa, Energía de importación/exportación activa total, Energía de importación/exportación reactiva total, Demanda de energía de sistema total
Versión
Medición/visualización de potencia de la red monofásica, uso de CT, salida de impulso,, Modbus RTU
Rango de medida, tensión L-N, AC
176…276 V
Categoría de sobretensión
II
Frecuencia de muestreo 50/60 Hz
3,2 kHz
Mediciones continuas
Sí
Resultado de medición por segundo
100 ms
Canales de medición de corriente
1
Precisión de medición de la tensión
0,5 %
Precisión de medición de la corriente
0,5 %
Precisión de medición de la energía activa (kWh, .../5 A)
Medición/visualización de potencia de la red monofásica, trifásica, uso de CT, salida de impulso,, entrada/salida digital, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Gateway
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.