Misurazione/visualizzazione di potenza per una rete monofase, 45 A, Misurazione diretta, Uscita impulso,, Modbus RTU
Nr.Cat.
7760051001
Tipo
EM111-RTU-2P
GTIN (EAN)
6944169818172
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
62 mm
Profondità (pollici)
2,441 inch
Posizione verticale
90 mm
Altezza (pollici)
3,543 inch
Larghezza
17,5 mm
Larghezza (pollici)
0,689 inch
Peso netto
90 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...55 °C
Umidità
0...90 % (senza rugiada)
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Misurazione della tensione in entrata
Campo di frequenze, max.
60 Hz
Campo di frequenze, min.
50 Hz
Campo di misura, tensione L-N, AC
176…276 V
Misurazione della precisione della tensione
0,5 %
Rete a bassa tensione
1 phase 2 wire (L + N)
Tipo di tensione
AC
Misurazione ingresso corrente
Canali di misura della corrente
1
Collegamento cavo d'ingresso AC
1 morsettiera rimovibile a 3 pin
Corrente max.
45 A
Corrente nominale
5 A
Misurazione della precisione della corrente
0,5 %
Comunicazione
Baudrate
≤ 9600 Bd
Bit di stop
1, 2
Comunicazione
bidirezionale
Indirizzamento
1 - 247
Parità
nessuno dei due, pari, dispari
Interfaccia
RS485
Protocollo
Modbus RTU
Dati tecnici
Corrente max.
45 A
Corrente nominale
5 A
Fattore di potenza ingresso
1 %
Frequenza d'ingresso
AC: 50 Hz (arithmetic average)
Grado di lordura
2
Grado di protezione
IP20, Pannello anteriore: IP51
Indicatore di controllo (Monitor)
LCD digitale
Indicazione
LCD
Precisione della misura
Classe 1 (IEC 62053-21), Classe B (EN 50470-3), 0,5% in relazione al valore finale (U / I)
Tipo di montaggio
Guida DIN
Valore di visualizzazione
Tensione, Valore di misura della corrente, Potenza apparente, Potenza reattiva, Fattore di potenza, Frequenza, Domanda di energia elettrica attiva da importare/esportare, Import/export totale energia attiva, Importazione/esportazione di energia reattiva totale, Fabbisogno energetico totale del sistema
Versione
Misurazione/visualizzazione di potenza per una rete monofase, 45 A, Misurazione diretta, Uscita impulso,, Modbus RTU
Campo di misura, tensione L-N, AC
176…276 V
Classe di sovratensione
II
Frequenza di campionamento 50/60 Hz
3,2 kHz
Risultato della misura per secondo
100 ms
Canali di misura della corrente
1
Misurazione della precisione della tensione
0,5 %
Misurazione della precisione della corrente
0,5 %
Precisione di misura per energia attiva (kWh, .../5 A)
Classe 1 (IEC 62053-21), Classe B (EN 50470-3)
Ingressi/Uscite
Tipo d'ingresso
1 fase AC (L1, N)
Uscita digitale configurabile
Sì
Numero di uscite d'impulso
2
Registrazione dati di misurazione
Aggiorna registro di intervallo
100 ms
Software
Strumenti di configurazione EM
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
II
Grado di lordura
2
Tensione di isolamento ingresso o uscita/alimentazione
4 kVeff / 1 min.
Tensione impulsiva massima
6 kV (1,2/50 µs)
Dati di collegamento
Lunghezza di spellatura
8 mm
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
10 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max.
Misurazione/visualizzazione di potenza per una rete a 1 e a 3 fasi, Uso di CT, Uscita impulso,, Input/output digitale, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Gateway
Classe 1 (IEC 62053-21), Classe B (EN 50470-3), 0,5% in relazione al valore finale (U / I)
Tipo di montaggio
Guida DIN
Valore di visualizzazione
Tensione, Valore di misura della corrente, Potenza apparente, Potenza reattiva, Fattore di potenza, Frequenza, Domanda di energia elettrica attiva da importare/esportare, Import/export totale energia attiva, Importazione/esportazione di energia reattiva totale, Fabbisogno energetico totale del sistema
Versione
Misurazione/visualizzazione di potenza per una rete monofase, 45 A, Misurazione diretta, Uscita impulso,, Modbus RTU
Campo di misura, tensione L-N, AC
176…276 V
Classe di sovratensione
II
Frequenza di campionamento 50/60 Hz
3,2 kHz
Risultato della misura per secondo
100 ms
Canali di misura della corrente
1
Misurazione della precisione della tensione
0,5 %
Misurazione della precisione della corrente
0,5 %
Precisione di misura per energia attiva (kWh, .../5 A)
Misurazione/visualizzazione di potenza per una rete a 1 e a 3 fasi, Uso di CT, Uscita impulso,, Input/output digitale, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Gateway
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.