Classe 1 (CEI 62053-21), Classe B (EN 50470-3), 0,5 % par rapport à la valeur finale (U / I)
Type de montage
Rail DIN
Valeur d'affichage
Tension, Valeur de mesure du courant, Puissance apparente, Puissance réactive, Facteur de puissance, Fréquence, Importation/exportation de la demande d'alimentation de l'actif, Total des importations/exportations d'énergie actif, Total des importations/exportations énergie réactive, Puissance totale du système
Version
Mesure de puissance/affichage pour réseau 1 phase, 45 A, Mesure directe, Sortie d'impulsion,, Modbus RTU
Plages de mesure • Tension L-N, CA
176…276 V
Catégorie de surtension
II
Fréquence d'échantillonnage 50/60 Hz
3,2 kHz
Résultat de mesure par seconde
100 ms
Voies de mesure de courant
1
Mesure de la précision de la tension
0,5 %
Mesure de la précision du courant
0,5 %
Précision de mesure pour l'énergie active (kWh, .../5 A)
Classe 1 (CEI 62053-21), Classe B (EN 50470-3)
Enregistrement des données de mesure
Registre d'intervalle des mises à jour
100 ms
Logiciel
Outils de configuration EM
Entrées/sorties
Sortie numérique configurable
Oui
Type d'entrée
1 phase AC (L1, N)
Nombre de sorties impulsionnelles
2
Énergie/communication/protocoles
Adressage
1 - 247
Bits d'arrêt
1, 2
Communication
bidirectionnel
Parité
Aucune, pair, coudé
Vitesse de transmission
≤ 9600 Bd
Interface
RS485
Protocole
Modbus RTU
Entrée de mesure de courant
Courant max.
45 A
Courant nominal
5 A
Mesure de la précision du courant
0,5 %
Raccordement câble d'entrée AC
1 barrette de raccordement amovible à 3 pôles
Voies de mesure de courant
1
Mesure de la précision de la tension
0,5 %
Plage de fréquence, max.
60 Hz
Plage de fréquence, min.
50 Hz
Plages de mesure • Tension L-N, CA
176…276 V
Réseau basse tension
1 phase 2 wire (L + N)
Type de tension
AC
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
II
Degré de pollution
2
Tension d#92isolation entrée et sortie / alimentation
4 kVeff / 1 min.
Tension de tenue au choc
6 kV (1,2/50 µs)
Caractéristiques de raccordement
Longueur de dénudage
8 mm
Type de raccordement
Raccordement vissé
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
10 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, max.
10 mm²
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
7760051002
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Type:
EM110-RTU-2P
Version:
Mesure de puissance/affichage pour réseau 1 phase, Utilisation de la CT, Sortie d'impulsion,, Modbus RTU
Mesure/affichage de la puissance pour réseau 1, 3 phases, Utilisation de la CT, Sortie d'impulsion,, Entrée/sortie numérique,, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Passerelle
Classe 1 (CEI 62053-21), Classe B (EN 50470-3), 0,5 % par rapport à la valeur finale (U / I)
Type de montage
Rail DIN
Valeur d'affichage
Tension, Valeur de mesure du courant, Puissance apparente, Puissance réactive, Facteur de puissance, Fréquence, Importation/exportation de la demande d'alimentation de l'actif, Total des importations/exportations d'énergie actif, Total des importations/exportations énergie réactive, Puissance totale du système
Version
Mesure de puissance/affichage pour réseau 1 phase, 45 A, Mesure directe, Sortie d'impulsion,, Modbus RTU
Plages de mesure • Tension L-N, CA
176…276 V
Catégorie de surtension
II
Fréquence d'échantillonnage 50/60 Hz
3,2 kHz
Résultat de mesure par seconde
100 ms
Voies de mesure de courant
1
Mesure de la précision de la tension
0,5 %
Mesure de la précision du courant
0,5 %
Précision de mesure pour l'énergie active (kWh, .../5 A)
Mesure/affichage de la puissance pour réseau 1, 3 phases, Utilisation de la CT, Sortie d'impulsion,, Entrée/sortie numérique,, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Passerelle
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.