Корпус монтажной рейки бледно-зеленый, Штампованный профиль, Ширина: 2000 mm
Заказ №
4347570000
Тип
PF RS 100 GN 2000MM
GTIN (EAN)
4032248945306
Кол.
2 м
Размеры и массы
Глубина
19 мм
Глубина (дюймов)
0,748 inch
Высота
104 мм
Высота (в дюймах)
4,094 inch
Ширина
2 000 мм
Ширина (в дюймах)
78,74 inch
Масса нетто
550 g
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Общие данные
Вид защиты
IP20 в установленном состоянии
Способность к заливке
Нет
Таблица цветов (аналогич.)
RAL 6021
Цветовой код
бледно-зеленый
Данные о материалах
Изоляционный материал
Поливинилхлорид
Класс пожаростойкости UL 94
V-0
Важное примечание
Сведения об изделии
3 высоты доступны для защитного профиля и концевых пластин: Крепление TS без крышки: TS 32 = 45 мм, TS 35 x 7,5 = 40,5 мм Крепление TS с нижней крышкой: TS 32 = 89 мм, TS 35 x 7,5 = 84,5 мм Крепление TS с верхней крышкой: TS 32 = 121 мм, TS 35 x 7,5 = 116,5 мм Прямое крепление, без/нижняя/верхняя крышка: 24/69/99 мм
Размеры печатной платы: Толщина: 1,6 (±0,2) мм, ширина: 100 (+0,5) мм Размер секции RS = длина печатной платы - 4,5 мм Размер секции ADP = длина печатной платы - 1 мм
Пример: длина печатной платы 160 мм, RS = 155,5 мм, ADP = 159 мм"
3 высоты доступны для защитного профиля и концевых пластин: Крепление TS без крышки: TS 32 = 45 мм, TS 35 x 7,5 = 40,5 мм Крепление TS с нижней крышкой: TS 32 = 89 мм, TS 35 x 7,5 = 84,5 мм Крепление TS с верхней крышкой: TS 32 = 121 мм, TS 35 x 7,5 = 116,5 мм Прямое крепление, без/нижняя/верхняя крышка: 24/69/99 мм
Размеры печатной платы: Толщина: 1,6 (±0,2) мм, ширина: 100 (+0,5) мм Размер секции RS = длина печатной платы - 4,5 мм Размер секции ADP = длина печатной платы - 1 мм
Пример: длина печатной платы 160 мм, RS = 155,5 мм, ADP = 159 мм"
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.