Obudowa szyny montażowej blado zielony, profil wyciskany, Szerokość: 2000 mm
Nr zam.
4347570000
Typ
PF RS 100 GN 2000MM
GTIN (EAN)
4032248945306
Ilość
2 m
Wymiary i ciężary
Głębokość
19,5 mm
Głębokość (cale)
0,768 inch
Wysokość
104 mm
Wysokość (cale)
4,094 inch
Szerokość
2 000 mm
Szerokość (cale)
78,74 inch
Masa netto
550 g
Dane materiałowe
Klasa palności wg UL 94
V-0
Materiał izolacyjny
Polichlorek winylu
Dane ogólne
Barwny
blado zielony
Stopień ochrony
IP20 po zamontowaniu
Tabela kolorów (podobny)
RAL 6021
możliwość zalewania
Nie
Ważna informacja
Informacje produktowe
Dostępne są 3 wysokości dla profilu osłonowego i płyt końcowych: mocowanie TS bez pokrywy: TS 32 = 45 mm, TS 35x7,5 = 40,5 mm mocowanie TS z niską pokrywą: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm mocowanie TS z wysoką pokrywą: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm mocowanie bezpośrednie bez pokrywy / z niską pokrywą / z wysoką pokrywą: 24 / 69 / 99 mm
Wymiary PCB: grubość: 1,6 (±0,2) mm, szerokość: 100 (+0,5) mm Wymiary sekcji RS = długość płytki drukowanej – 4,5 mm Wymiary sekcji ADP = długość płytki PCB – 1 mm
Przykład: długość płytki PCB 160 mm, sekcja RS = 155,5 mm, sekcja ADP = 159 mm
Dostępne są 3 wysokości dla profilu osłonowego i płyt końcowych: mocowanie TS bez pokrywy: TS 32 = 45 mm, TS 35x7,5 = 40,5 mm mocowanie TS z niską pokrywą: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm mocowanie TS z wysoką pokrywą: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm mocowanie bezpośrednie bez pokrywy / z niską pokrywą / z wysoką pokrywą: 24 / 69 / 99 mm
Wymiary PCB: grubość: 1,6 (±0,2) mm, szerokość: 100 (+0,5) mm Wymiary sekcji RS = długość płytki drukowanej – 4,5 mm Wymiary sekcji ADP = długość płytki PCB – 1 mm
Przykład: długość płytki PCB 160 mm, sekcja RS = 155,5 mm, sekcja ADP = 159 mm
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.