Custodia del binario di montaggio verde pallido, Profilato plastico, Larghezza: 2000 mm
N. d’ordine
4347570000
Tipo
PF RS 100 GN 2000MM
GTIN (EAN)
4032248945306
CPZ
2 m
Dimensioni e pesi
Profondità
19,5 mm
Profondità (pollici)
0,768 inch
Posizione verticale
104 mm
Altezza (pollici)
4,094 inch
Larghezza
2.000 mm
Larghezza (pollici)
78,74 inch
Peso netto
550 g
Dati del materiale
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Materiale isolante
PVC
Dati generali
Colabilità
No
Colori
verde pallido
Grado di protezione
IP20 installato
Tabella dei colori (simile)
RAL 6021
Nota importante
Informazioni sul prodotto
3 altezze per il profilo di copertura e le targhette finali: TS di montaggio senza copertura: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm Montaggio TS con coperchio basso: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm Montaggio TS con coperchio alto: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm Montaggio diretto, senza coperchio basso/alto: 24 / 69 / 99 mm
Dimensioni del circuito stampato spessore: 1,6 (±0,2) mm, larghezza: 100 (+0,5) mm Dimensione della sezione RS = lunghezza del circuito stampato - 4,5 mm Dimensione della sezione ADP = lunghezza del circuito stampato - 1 mm
Esempio: lunghezza del circuito stampato 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm"
3 altezze per il profilo di copertura e le targhette finali: TS di montaggio senza copertura: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm Montaggio TS con coperchio basso: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm Montaggio TS con coperchio alto: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm Montaggio diretto, senza coperchio basso/alto: 24 / 69 / 99 mm
Dimensioni del circuito stampato spessore: 1,6 (±0,2) mm, larghezza: 100 (+0,5) mm Dimensione della sezione RS = lunghezza del circuito stampato - 4,5 mm Dimensione della sezione ADP = lunghezza del circuito stampato - 1 mm
Esempio: lunghezza del circuito stampato 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm"
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.