Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
PF RS 100 GN 2000MM
         

Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Boîtiers du rail profilé Vert pâle, Profil extrudé, Largeur: 2000 mm
Référence 4347570000
Type PF RS 100 GN 2000MM
GTIN (EAN) 4032248945306
Qté. 2 m

Dimensions et poids

Profondeur 19 mm
Profondeur (pouces) 0,748 inch
Hauteur 104 mm
Hauteur (pouces) 4,094 inch
Largeur 2 000 mm
Largeur (pouces) 78,74 inch
Poids net 550 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Classifications

ETIM 7.0 EC002779
ETIM 8.0 EC002779
ETIM 9.0 EC002779
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-01
ECLASS 14.0 27-19-06-01

Caractéristiques des matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0
Matériau isolant PVC

Caractéristiques générales

Couleur Vert pâle
Degré de protection IP20 en condition installée
Possibilité d'enrobage Non
Tableau des couleurs (similaire) RAL 6021

Note importante

Informations sur le produit 3 hauteurs sont disponibles pour le capot de protection profilé et les flasques de fermeture :
Montage TS sans protection : TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm
Montage TS avec protection faible : TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm
Montage TS avec haute protection : TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm
Montage direct, sans/à faible/haute protection : 24 / 69 / 99 mm

Dimensions du circuit imprimé
épaisseur : 1,6 (±0,2) mm, largeur : 100 (+0,5) mm
Dimensions de la section RS = longueur du circuit imprimé – 4,5 mm
Dimensions de la section ADP = longueur du circuit imprimé - 1 mm

Exemple :
longueur du circuit imprimé 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm"

Agréments

ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 4352940000
Type: PF RS 100 BK 2000MM
Version:
Boîtiers du rail profilé noir, Profil extrudé, Largeur: 2000 mm
 
Référence: 4010870000
Type: PF RS 100 GR 2000MM
Version:
Boîtiers du rail profilé gris gravier, Profil extrudé, Largeur: 2000 mm
 
Référence: 4144870000
Type: PF RS 100 OR 2000MM
Version:
Boîtiers du rail profilé Orange, Profil extrudé, Largeur: 2000 mm
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange