TERMSERIES, Relé, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi gold-plated tenkou vrstvou, Jmenovité řídicí napětí: 60 V DC, Trvalý proud: 6 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No
Objednací číslo
4061600000
Typ
RSS112060
GTIN (EAN)
4032248252299
Množství
20 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
15 mm
Hloubka (v palcích)
0,591 inch
Výška
28 mm
Výška (v palcích)
1,102 inch
Šířka
5 mm
Šířka (v palcích)
0,197 inch
Čistá hmotnost
4,56 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-40 °C...85 °C
Vlhkost
Rel. vlhkost 5...85 %, bez kondenzace
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Jmenovité údaje UL
Č. osvědčení (cURus)
E351070
Řídící strana
Jmenovité řídicí napětí
60 V DC
Jmenovitý proud DC
3 mA
Jmenovité výkonové údaje
180 mW
Odpor cívky
20570 Ω ± 10 %
Odchylka cívky
10 %
Ukazatel stavu
Ne
Strana zátěže
Rated switching voltage
250 V AC
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži
0,1 Hz
Max. spínací napětí, AC
250 V
Max. spínací napětí, DC
250 V
AC spínací výkon (odporový), max.
1500 VA
DC spínací výkon (odporový), max.
144 W @ 24 V
Odložení zapnutí
<8 ms
Odložení vypnutí
<4 ms
Typ kontaktu
1 CO contact (AgNi gold-plated tenkou vrstvou)
Mechanická životnost
5x 106 spínací cykly
Min. spínací výkon
1 mA @ 1 V
Obecné údaje
Testovací tlačítko k dispozici
No
Indikátor pozice mechanického přepínače
Ne
Barevný
Bílá
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Koordinace izolace
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže
≥ 6 mm
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže
TERMSERIES, Relé, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi gold-plated tenkou vrstvou, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC, Trvalý proud: 6 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Relé, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi gold-plated tenkou vrstvou, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC, Trvalý proud: 6 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Relé, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi gold-plated tenkou vrstvou, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC, Trvalý proud: 6 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Relé, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi gold-plated tenkou vrstvou, Jmenovité řídicí napětí: 60 V DC, Trvalý proud: 6 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Relé, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi gold-plated tenkou vrstvou, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC, Trvalý proud: 6 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Relé, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi gold-plated tenkou vrstvou, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC, Trvalý proud: 6 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Relé, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi gold-plated tenkou vrstvou, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC, Trvalý proud: 6 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.