TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 52 V DC…60 V DC…72 V DC , Номинальное напряжение переключения: 24...240 В AC, Ток: 1 A, Втычное соединение
Номер для заказа
4061220000
Тип
SSS RELAIS 60V/230V 1AAC
GTIN (EAN)
4032248777624
Кол.
20 Шт.
Размеры и массы
Глубина
15 мм
Глубина (дюймов)
0,591 inch
Высота
28 мм
Высота (в дюймах)
1,102 inch
Ширина
5 мм
Ширина (в дюймах)
0,197 inch
Масса нетто
3,53 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...70 °C
Рабочая температура
-20 °C...60 °C
Влажность
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 2,5 В (DC)...5 В (DC)...6 В (DC) , Номинальное напряжение переключения: 24...240 В AC, Ток: 1 A, Втычное соединение
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 18 V DC...24 V DC...30 V DC , Номинальное напряжение переключения: 24...240 В AC, Ток: 1 A, Втычное соединение
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 52 V DC…60 V DC…72 V DC , Номинальное напряжение переключения: 24...240 В AC, Ток: 1 A, Втычное соединение
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 2,5 В (DC)...5 В (DC)...6 В (DC) , Номинальное напряжение переключения: 24...240 В AC, Ток: 1 A, Втычное соединение
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 18 V DC...24 V DC...30 V DC , Номинальное напряжение переключения: 24...240 В AC, Ток: 1 A, Втычное соединение
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.