TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 18 V DC...24 V DC...30 V DC , Tensione di commutazione nominale: 0…48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, Collegamento ad innesto
Nr.Cat.
4061180000
Tipo
SSS RELAIS 24V/24V 0,1ADC
GTIN (EAN)
4032248415076
CPZ
20 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
15 mm
Profondità (pollici)
0,591 inch
Posizione verticale
28 mm
Altezza (pollici)
1,102 inch
Larghezza
5 mm
Larghezza (pollici)
0,197 inch
Peso netto
3,53 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-20 °C...60 °C
Umidità
40°C/93% umidità rel., senza condensa
Probabilità di guasto
MTTF
4.298 a
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
lato di comando
Tensione nominale
18 V DC...24 V DC...30 V DC
Flusso di comando nominale
7 mA DC (±10%)
Potenza nominale
170 mW
Indicatore di stato
No
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
0…48 V DC
Corrente permanente
0.1 A
Corrente di commutazione nominale
100 mA DC
Ritardo all'inserzione
<35 µs
Ritardo alla disinserzione
<355 µs
Caduta di tensione con carico max.
≤ 1 V
Corrente di dispersione
<10 µA
Corrente di commutazione min.
500 µA
A prova di cortocircuito
No
Circuito di protezione lato di carico
Diodo a corsa libera
Tipo di contatto
1 contatto NA (Transistor bipolare)
Dati generali
Colori
nero
Cordinazione di isolamento
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
≥ 5,5 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC , Tensione di commutazione nominale: 0…48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, Collegamento ad innesto
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 52 V DC…60 V DC…72 V DC , Tensione di commutazione nominale: 0…48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, Collegamento ad innesto
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 18 V DC...24 V DC...30 V DC , Tensione di commutazione nominale: 0…48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, Collegamento ad innesto
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC , Tensione di commutazione nominale: 0…48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, Collegamento ad innesto
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 52 V DC…60 V DC…72 V DC , Tensione di commutazione nominale: 0…48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, Collegamento ad innesto
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.