TERMSERIES, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 8 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
Código
4058580000
Tipo
RCL425024
GTIN (EAN)
4032248269129
Cantidad
20 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
15,7 mm
Profundidad (pulgadas)
0,618 inch
Altura
29 mm
Altura (pulgadas)
1,142 inch
Anchura
12,7 mm
Anchura (pulgadas)
0,5 inch
Peso neto
0,6 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Humedad
40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación
Datos nominales UL
Núm. de certificación (cURus)
E522350
Lado de mando
Tensión de mando nominal
24 V DC
Intensidad nominal DC
16,7 mA
Potencia nominal
400 mW
Resistencia inductiva
1440 Ω ± 10 %
Tolerancia de bobina
10 %
Indicador de estado
No
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
250 V AC
Intensidad permanente
8 A
Frecuencia de conex. máx. con carga nom.
0,1 Hz
Intensidad de conexión
15 A / 4 s
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx.
2000 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx.
192 W @ 24 V
Retardo de conexión
≤ 8 ms
Retardo en la desconexión
≤ 6 ms
Tipo de contacto
2 Contacto conmutado (AgNi, chapado en oro)
Vida útil mecánica
30 x 106 conmutaciones
Potencia de conexión mínima
1 mA @ 1 V
Datos generales
Pulsador de prueba disponible
No
Indicador de posición del interruptor mecánico
No
Color
transparente
Grado inflamabilidad según UL 94
V-2
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
250 V
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Grupo de materiales aislantes
IIIa
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
≥ 10 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
5 kVeff / 1min
Resistencia a tensiones dieléctricas de contactos adyacentes
2,5 KVeff / 1 Min.
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto
TERMSERIES, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 5 V DC, Intensidad permanente: 8 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 8 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 48 V DC, Intensidad permanente: 8 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 60 V DC, Intensidad permanente: 8 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 8 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 8 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 5 V DC, Intensidad permanente: 8 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 8 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 48 V DC, Intensidad permanente: 8 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 60 V DC, Intensidad permanente: 8 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 8 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.