Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
SL2C 16
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Genomgångsplintblock, SNAP IN, mörkbeige, 16 mm², 76 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2
Art.nr. 3037560000
Typ SL2C 16
GTIN (EAN) 4099987000376
Förp. 50 pc(s).

Mått och vikter

Djup 49,8 mm
Byggdjup (tum) 1,961 inch
Byggdjup inkl. montageskena 58,8 mm
Höjd 77,2 mm
Bygghöjd (tum) 3,039 inch
Bredd 12,2 mm
Byggbredd (tum) 0,48 inch
Nettovikt 41,46 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...60 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…110 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 4
Ledardiameter, AWG, min. AWG 12
Normer IEC 60947-7-1
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 25 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 4 mm²
Anslutningsområde, max. 25 mm²
Anslutningsområde, min. 2,5 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp SNAP IN
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 20 mm
Klingmått 1,0 x 5,5 mm
Ledararea, entrådig, max. 25 mm²
Ledararea, entrådig, min. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 16 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 16 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 4 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 4
Ledardiameter, AWG, min. AWG 12
Ledardiameter, fintrådig, max. 25 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 A7
Tvilling-ändhylsa, max. 10 mm²
Tvilling-ändhylsa, min. 1,5 mm²

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning SNAP IN

Märkdata

Märkarea 16 mm²
Märkspänning 1 000 V
Märkspänning till grannklämman 1 000 V
Märkspänning DC 1 000 V
Märkström 76 A
Ström med max. ledare 76 A
Normer IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 0,42 mΩ
Märkstötspänning 8 kV
Märkstötspänning till grannklämman 11 111 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 2,43 mW
Nedsmutsningsgrad 3
Överspänningskategori III

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 1256475-213329
Ledararea max. (CSA) 4 AWG
Ledararea min. (CSA) 10 AWG
Spänning grupp B (CSA) 600 V
Spänning grupp C (CSA) 600 V
Ström Gr B (CSA) 75 A
Ström Gr C (CSA) 75 A

Märkdata enligt UL

Certifikat nr (cURus) E60693

Materialdata

Material Wemid
Färgkod mörkbeige
Färg manöverelement grön
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Nej
Skena TS 35
N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Montagesätt ihakningsbar
Monteringstyp TS 35
explosionstestat utförande Nej
Öppna sidor höger

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

Godkännanden

Godkännanden CSA CURUS
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693

Besläktade produkter

Art.nr.: 3037570000
Typ: SL2C 16 BL
Utförande:
Genomgångsplintblock, SNAP IN, blå, 16 mm², 76 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar