Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
PRO ECO3 480W 24V 20A II
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr. 3025640000
Typ PRO ECO3 480W 24V 20A II
GTIN (EAN) 4099986952034
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 125 mm
Byggdjup (tum) 4,921 inch
Höjd 130 mm
Bygghöjd (tum) 5,118 inch
Bredd 60 mm
Byggbredd (tum) 2,362 inch
Nettovikt 1 165 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -25 °C...70 °C
Idrifttagande ≥ -40 °C
Fuktighet 5…95 % rel. fuktighet, ingen kondens

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP cc530c6d-a7ac-41ec-a2b4-caa3b47dbe25

Märkdata UL

Certifikat nr (cURus) E255651

Ingång

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Frekvensområde AC 45…65 Hz
Ingångsspänningsområde AC 3 x 320...3 x 575 V AC/2 x 360...2 x 575 V AC
Ingångsspänningsområde DC 450...800 V DC
Inkopplingsström (typ.) 7 A
Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning
Linjereglering (typ.) 1 %
Märkingångsspänning 3 x 400...3 x 500 V AC (wide-range input)
Nominell strömförbrukning 516,1 VA
Reglering av laddning (typ.) 2 %
Rekommenderad försäkring 4 A / DI, smältsäkring
6 A, kar. B, automatsäkring
3...5 A, kar. C, automatsäkring
Strömförbrukning i relation till ingångsspänningen
Spänningstyp Trefas AC
Ingångsspänning 400 V
Ingångsström 0,8 A
Spänningstyp Trefas AC
Ingångsspänning 500 V
Ingångsström 0,65 A
Spänningstyp DC
Ingångsspänning 450 V
Ingångsström 1,15 A
Spänningstyp DC
Ingångsspänning 800 V
Ingångsström 0,65 A
Uppstartstid, max. 1 s
ingångssäkring intern
Överspänningsskydd ingång Varistor

Utgång

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Kapacitiv last obegränsad
Kontinuerlig utgångsström @ UNominell 12.5 A @ 70°C
Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning
Linjereglering (typ.) 1 %
Max. restbrum < 50 mVPP / bandbredd 20 MHz
Märkutgångsspänning 24 V DC
Nominell utgående temperatur för Unom 20 A @ 55 °C
Parallellkopplingsbarhet ja, max. 3
Reglering av laddning (typ.) 2 %
Skydd mot bakspänning Ja
Stigningstid ≤ 100 ms
Uteffekt 480 W
Utgångsspänning, kommentar (kan ställas in med potentiometer)
Utgångsspänning, min. 22 V
Utgångsspännning, max. 28 V
Överbelastningsskydd Ja
Överlappstid vid nätbortfall
Överlappstid vid nätbortfall, min. 20 ms
Typ av ingångsspänning AC
Ingångsspänning 400 V
Utgångsström 20 A
Utgångsspänning 24 V
Överlappstid vid nätbortfall, min. 21 ms
Typ av ingångsspänning AC
Ingångsspänning 500 V
Utgångsström 20 A
Utgångsspänning 24 V

Allmänna uppgifter

Effektfaktor
Effektfaktor typisk 0,93
Ingångsspänning 400 V
Omgivningstemperatur 25 °C
Uteffekt 480 W
Fuktighet 5&hellip;95 % rel. fuktighet, ingen kondens
Förlusteffekt, märklast 40 W
Förlusteffekt, tomgång 4 W
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning på montageskena TS 35
Jordavledingsström, max. 3,5 mA
Kapslingsutförande Metall, korrosionsbeständig
Kortslutningsskydd Ja
MTBF
Enligt standard SN 29500
Drifttid (timmar), min. 1 000 000 h
Omgivningstemperatur 25 °C
Ingångsspänning 400 V
Uteffekt 480 W
Driftcykel 100 %
Enligt standard SN 29500
Drifttid (timmar), min. 500 000 h
Omgivningstemperatur 40 °C
Ingångsspänning 400 V
Uteffekt 480 W
Driftcykel 100 %
Enligt standard SN 29500
Drifttid (timmar), min. 250 000 h
Omgivningstemperatur 60 °C
Ingångsspänning 400 V
Uteffekt 480 W
Driftcykel 100 %
Skydd mot återspänningar från lasten 30…35 V DC
Skyddsklass IP20
Verkningsgrad Typ.: 92,6% @ 400 V AC, Typ.: 92,2% @ 480 V AC
Överspänningskategori II
Övertemperaturskydd Ja

EMC / stöt / vibration

Begränsning av övertoner i nätet EN 61000-3-2
Bullervärde enligt EN55032 Klass B
Interferenstålighetstest enligt EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (Burst), EN61000-4-5 (överspänning), EN 61000-4-6 (ledd), EN61000-4-8 (Fields), EN 61000-4-11 (dips), IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4
Tålighet mot stötar IEC 60068-2-27 30 g i alla riktningar
Tålighet mot vibrationer IEC 60068-2-6 0.7 g

Isolationskoordinater

Isolationsspänning ingång / utgång 4 kV
Isolationsspänning utgång/jord 0,5 kV
Isolationsspänning utgång/jord 3 kV
Nedsmutsningsgrad 2
Skyddsklass I, med PE-anslutning
Överspänningskategori II

Elsäkerhet (använda normer)

Elektrisk utrustning av maskiner enligt EN60204
Säker frånskiljning / skydd mot elektrisk stöt VDE 0100-410/enligt DIN 57100-410
Säkerhetstransformatorer för nätaggregat Enligt EN 61558-2-16
Skydd mot farliga kroppsströmmar Enligt VDE 0106-101
Skyddsklenspänning SELV acc. to IEC 61010-1, PELV acc. to IEC 61010-2-201
Utrustning med elektroniska driftmedel enligt EN50178/VDE0160

Anslutningsdata (ingång)

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Antal plintar 4 for L1/L2/L3/PE
Avisoleringslängd (ingång) 7 mm
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 10 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 20 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,18 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 4 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,22 mm²
Skruvmejselklinga 0,8 x 4,0
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm

Anslutningsdata (signal)

Antal plintar
Ledararea, AWG/kcmil, , max 14 
Ledararea, AWG/kcmil, , min 28 mm²
Ledararea, solid , max. 1,5 mm²
Ledararea, solid , min. 0,2 mm²
Ledardiameter, fintrådig (signal), max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig (signal), min. 0,2 mm²
Stripping length (Signal) 8 mm

Anslutningsdata (utgång)

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Antal plintar 5 (+ + / - - -)
Avisoleringslängd (utgång) 7 mm
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 10 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 20 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,18 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 4 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,22 mm²
Skruvmejselklinga 0,8 x 4,0
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm

Signalisering

Kontaktbelastning (slutande) max. 30 V DC / 1 A
LED grön Drivspänning OK
Potentialfri kontakt Ja

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01
ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS CURUS UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E255651
Certifikat-Nr. (cULus) E258476

Besläktade produkter

Art.nr.: 3025620000
Typ: PRO ECO3 120W 24V 5A II
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 3025630000
Typ: PRO ECO3 240W 24V 10A II
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 3025650000
Typ: PRO ECO3 480W 48V 10A II
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 48 V
 
Art.nr.: 3025660000
Typ: PRO ECO3 960W 24V 40A II
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 3025670000
Typ: PRO ECO3 960W 48V 20A II
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 48 V
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar