Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
THM MULTIMARK TWIN
         

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Markierungssysteme, Thermotransfer, 300 DPI, Schrumpfschläuche
Best.-Nr. 2931860000
Typ THM MULTIMARK TWIN
GTIN (EAN) 4099986669895
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 395 mm
Tiefe (inch) 15,551 inch
Höhe 544 mm
Höhe (inch) 21,417 inch
Breite 248 mm
Breite (inch) 9,764 inch
Nettogewicht 21.000 g

Beschriftungssysteme

Aufdruckverfahren Thermotransfer
Betriebssystem Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Druckauflösung, max. 300 DPI
Druckgeschwindigkeit 150 mm/s
Markierertyp Schrumpfschläuche
Schnittstelle LAN, USB 2.0
Software M-Print® PRO
Typ THM TwinMark Drucker
Versorgungsspannung 100…240 V AC

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000610
ETIM 7.0 EC000610
ETIM 8.0 EC000610
ETIM 9.0 EC000610
ECLASS 9.0 24-32-11-90
ECLASS 9.1 24-32-11-02
ECLASS 10.0 24-32-11-90
ECLASS 11.0 24-32-11-90
ECLASS 12.0 24-32-11-90
ECLASS 13.0 24-32-11-90

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2599430000
Typ: THM MULTIMARK
Ausführung:
Markierungssysteme, Thermotransfer Drucker, Thermotransfer, 300 DPI, MultiMark, Schrumpfschläuche, Etikettenrollen
 
Best.-Nr. : 2599440000
Typ: THM MULTIMARK PLUS
Ausführung:
Markierungssysteme, Thermotransfer Drucker, Thermotransfer, 300 DPI, MultiMark, Schrumpfschläuche, Etikettenrollen