Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, azul, 2.5 mm², 17 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Código
2910900000
Tipo
WDTR 2.5 O.STB BL
GTIN (EAN)
4099986531253
Cantidad
25 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
65 mm
Profundidad (pulgadas)
2,559 inch
Altura
94 mm
Altura (pulgadas)
3,701 inch
Anchura
6,15 mm
Anchura (pulgadas)
0,242 inch
Peso neto
22,721 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Bornes seccionables
Clavija de prueba integrada
No
Separación longitudinal
giratorio
Separación transversal
sin
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A3
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
8 mm
Número de conexiones
4
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Par de apriete, min.
0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 30
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de embornado, mín.
0,05 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión brida-tornillo
Datos del material
Material
Wemid
Color
azul
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
2,5 mm²
Tensión nominal
500 V
Tensión nominal DC
500 V
Intensidad nominal
17 A
Corriente en conductor máximo
17 A
Normas
IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
0,77 W
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr B (CSA)
17 A
Corriente Gr D (CSA)
10 A
Núm. de certificación (CSA)
12400-377
Sección del conductor Cableado de campo máx. (CSA)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (CSA)
26 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (CSA)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (CSA)
26 AWG
Tensión Gr B (CSA)
300 V
Tensión Gr D (CSA)
300 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr B (cURus)
20 A
Corriente Gr C (cURus)
20 A
Corriente Gr D (cURus)
10 A
Núm. de certificación (cURus)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus)
30 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus)
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 17 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 17 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, azul, 2.5 mm², 17 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 17 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 17 A, 500 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, azul, 2.5 mm², 17 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 17 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 17 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, azul, 2.5 mm², 17 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 17 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 17 A, 500 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.