Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
VPU AC II+III 1+1 R 275/20 S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Överspänningsavledare, Lågspänning, Med fjärrkontakt, Enfas, TN, TT, IT med N, IT utan N
Art.nr. 2907940000
Typ VPU AC II+III 1+1 R 275/20 S
GTIN (EAN) 4099986189980
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 70 mm
Byggdjup (tum) 2,756 inch
Höjd 105 mm
Bygghöjd (tum) 4,134 inch
Bredd 18 mm
Byggbredd (tum) 0,709 inch
Nettovikt 249 g

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...85 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Byggform Installationskapsling; 1 TE, Insta IP20
Färgkod grå
Höjdområde för drift ≤ 2000 m
Optisk funktionsdisplay grön = ok, röd = avledare defekt, byt ut
Segment Energifördelning
Skena TS 35
Skyddsklass IP20 efter installation
Utförande Med fjärrkontakt

Anslutningsdata fjärrmeddelande

Anslutningstyp Skruvanslutning
Avisoleringslängd 5 mm
Ledaranslutningsarea, entrådig, max. 1,5 mm²
Ledaranslutningsarea, entrådig, min. 0,2 mm²
Åtdragnignsmoment max. 0,4 Nm

Isolationskoordinater enligt EN 50178

Nedsmutsningsgrad 2
Överspänningskategori III

Märkdata IEC/EN

Antal poler 2
Avledningsström (typ III) 3 kA
Avledningsström Imax. (8/20 µs) N-PE 40 kA
Avledningsström Imax. (8/20 µs) ledare-PE 20 kA
Avledningsström In (8/20 µs) N-PE 20 kA
Avledningsström In (8/20 µs) ledare-PE 10 kA
Energikoordinater (≤10 m) Typ II, Typ III
Frekvensområde, max. 60 Hz
Frekvensområde, min. 50 Hz
Högsta normalspänning, Uc (AC) 275 V
Högsta normalspänning, Uc (N-PE) 255 V
Integrerad försäkring Nej
Kombinerad stöt UOC 6 kV
Kortslutningsström ISCCR (Short Circuit Current Rating) 25 kA
Kravklass enligt EN 61643-11 T2, T3
Kravklass enligt IEC 61643-11 Typ II, Typ III
Lågspänningsnät Enfas, TN, TT, IT med N, IT utan N
Märkspänning (AC) 230 V
Normer IEC 61643-11, EN 61643-11
Reaktionstid ≤ 25 ns
Signalkontakt 250 V / 0,5 A
Skyddsnivå Up vid IN (L/N-PE) ≤ 1,25 kV
Skyddsnivå Up vid IN (N-PE) ≤ 1,5 kV
Spänningstyp AC
Säkring Ingen säkring krävs ≤ 100 A gG
Temporär överspänning - TOV 335 V
Skyddsnivå Up vid IN (L-PE) (typ III) ≤1 kV
Skyddsnivå Up vid IN (N-PE) (typ III) ≤1 kV

Allmänna data

Antal poler 2
Skyddsklass IP20 efter installation
Färgkod grå

Anslutningsdata

Avisoleringslängd 13 mm
Ledare anslutningsarea PE, flertrådig, max. 35 mm²
Ledare anslutningsarea PE, massiv, max. 35 mm²
Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning
Anslutningstyp Skruvanslutning
Avisoleringslängd nominellt 13 mm
Åtdragningsmoment, min. 1,2 Nm
Åtdragningsmoment, max. 2 Nm
Anslutningsområde, märkarea 10 mm²
Anslutningsområde, min. 2,5 mm²
Anslutningsområde, max. 35 mm²
Ledardiameter, entrådig min. 2,5 mm²
Ledardiameter, entrådig max. 10 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 2,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. 6 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 2,5 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, max. 10 mm²

Elektriska data

Spänningstyp AC

Garanti

Tidsperiod 5 År

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Avsedd för DC-applikationer. Använd SIBA-säkring av typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Upphandlingsspecifikation
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ETIM 10.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90
ECLASS 15.0 27-17-90-90

Godkännanden

Godkännanden CE
ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 2907840000
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Typ: VPU AC II+III 2 R 275/20 S
Utförande:
Överspänningsavledare, Lågspänning, Med fjärrkontakt, Enfas, TN-S
 
Art.nr.: 2907880000
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Typ: VPU AC II+III 3 R 275/20 S
Utförande:
Överspänningsavledare, Lågspänning, Med fjärrkontakt, TN-C
 
Art.nr.: 2907970000
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Typ: VPU AC II+III 3+1 R 275/20 S
Utförande:
Överspänningsavledare, Lågspänning, Med fjärrkontakt, TN-C-S, TN-S, TT, IT med N, IT utan N
 
Art.nr.: 2907920000
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Typ: VPU AC II+III 4 R 275/20 S
Utförande:
Överspänningsavledare, Lågspänning, Med fjärrkontakt, TN-C-S, TN-S
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar