Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Photovoltaik, Sicherungshalter, 1000 V, 10x38, 2 Stränge, mit LED
Best.-Nr. 2896950000
Art FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED
GTIN (EAN) 4064675899679
VPE 5 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 61 mm
Tiefe (inch) 2,402 inch
Höhe 73 mm
Höhe (inch) 2,874 inch
Breite 18 mm
Breite (inch) 0,709 inch
Nettogewicht 15,4 g

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 90 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Sicherungshalter Anschluss

Anzahl Anschlüsse
Abisolierlänge 10 mm
Anzugsdrehmoment, max. 2,5 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 2 Nm
Anschlussart Schraubanschluss
Leitermaterial Kupfer
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 6
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 17
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 10 mm²

Sicherungshalter technische Daten

Sicherungseinsatz 10 x 38 mm
Farbe hellblau
Anzeige LED rot
Sicherungshalter (Einsatzträger) schwenkbar
max. Strom 30 A
Anzahl der Potentiale
Betriebsspannung, max. 1000 V
Max. Verlustleistung 3 W
Tragschiene TS 35
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Überspannungskategorie III
Montageart Tragschiene

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 7940111904
Art: 10X38 GPV 1KV FUSE COVER
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Sicherungsbaustein, Sicherungstrenner, Plastikabdeckung, 10x38, 1000 V
 
Best.-Nr.: 2604280000
Art: FUSE HOLDER CLIP THT FOR 10MM FUSES
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Sicherungselement
 
Best.-Nr.: 2827940000
Art: FUSEHOLDER WSFH 10X38 1KV
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Sicherungshalter, 1000 V, 10x38, 1 Strang, ohne LED
 
Best.-Nr.: 2827950000
Art: FUSEHOLDER WSFH 10X38 1KV LED
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Sicherungshalter, 1000 V, 10x38, 1 Strang, mit LED
 
Best.-Nr.: 2896940000
Art: FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Sicherungshalter, 1000 V, 10x38, 2 Stränge, ohne LED
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile