Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
WDU 2.5N ZQV RT
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsettiera passante, Collegamento a vite, rosso, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
N. d’ordine 2896090000
Tipo WDU 2.5N ZQV RT
GTIN (EAN) 4064675892045
CPZ 100 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 37 mm
Profondità (pollici) 1,457 inch
Posizione verticale 44 mm
Altezza (pollici) 1,732 inch
Larghezza 5,1 mm
Larghezza (pollici) 0,201 inch
Peso netto 5,34 g

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione No
Lati aperti destra
Tipo di fissaggio TS 35
Tipo di montaggio TS 35
bloccabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento Collegamento a vite

Dati caratteristici del sistema

Versione Collegamento a vite, per connettore trasversale ad innesto
Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente No
Guida TS 35
Funzione N No
Funzione PE No
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori rosso
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 2,5 mm²
Tensione nominale 500 V
Tensione DC nominale 500 V
Corrente nominale 24 A
Corrente con conduttore max. 32 A
Norme IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 6 kV
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 3

Generale

Guida TS 35
Norme IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 30

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A3
Campo di sezioni, max. 4 mm²
Campo di sezioni, min. 0,05 mm²
Coppia di serraggio, max. 0,6 Nm
Coppia di serraggio, min. 0,4 Nm
Dimensione lama 0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento laterale
Lunghezza di spellatura 10 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 30
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,25 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 4 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS 1
Terminali doppi, max. 1,5 mm²
Terminali doppi, min. 0,5 mm²
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Vite di serraggio M 2,5

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG CAX data
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1023700000
Tipo: WDU 2.5N
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
N. d’ordine: 1023780000
Tipo: WDU 2.5N BL
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, blu, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
N. d’ordine: 2429780000
Tipo: WDU 2.5N GE/SW
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, nero/giallo, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
N. d’ordine: 1023760000
Tipo: WDU 2.5N OR
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, arancione, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
N. d’ordine: 1040800000
Tipo: WDU 2.5N ZQV
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
N. d’ordine: 1040880000
Tipo: WDU 2.5N ZQV BL
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, blu, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
N. d’ordine: 2896070000
Tipo: WDU 2.5N ZQV SW
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, nero, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
N. d’ordine: 2896080000
Tipo: WDU 2.5N ZQV WS
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, bianco, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
N. d’ordine: 1730940000
Tipo: WDU 2.5N/600UL
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi