Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
WDU 2.5N ZQV SW
         

Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Référence 2896070000
Type WDU 2.5N ZQV SW
GTIN (EAN) 4064675892021
Qté. 100 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 37 mm
Profondeur (pouces) 1,457 inch
Hauteur 44 mm
Hauteur (pouces) 1,732 inch
Largeur 5,1 mm
Largeur (pouces) 0,201 inch
Poids net 5,34 g

Températures

Température d'utilisation permanente, min. -60 °C
Température d'utilisation permanente, max. 130 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
CADENAS eCATALOG CAX data
Catalogue Catalogues in PDF-format

Classifications

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert droite
Type de fixation TS 35
Type de montage TS 35
Version à l#92épreuve de l#92explosion Non
enclipsable Oui

Caractéristiques des matériaux

Matériau Wemid
Couleur noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Caractéristiques du système

Version Raccordement vissé, pour connecteur transversal enfichable
Flasque de fermeture nécessaire Oui
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés Non
Rail TS 35
Fonction N Non
Fonction PE Non
Fonction PEN Non

Caractéristiques nominales

Section nominale 2,5 mm²
Tension nominale 500 V
Tension nominale DC 500 V
Courant nominal 24 A
Courant avec conducteur max. 32 A
Normes IEC 60947-7-1
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x 1,33 mΩ
Tension de choc nominale 6 kV
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Type de raccordement, autre raccordement Raccordement vissé

Généralités

Normes IEC 60947-7-1
Rail TS 35
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 30

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1 A3
Couple de serrage, max. 0,6 Nm
Couple de serrage, min. 0,4 Nm
Cran de réglage du couple avec visseuse électrique du type DMS 1
Dimension de la lame 0,6 x 3,5 mm
Embouts doubles, max. 1,5 mm²
Embouts doubles, min. 0,5 mm²
Longueur de dénudage 10 mm
Nombre de raccordements
Plage de serrage, max. 4 mm²
Plage de serrage, min. 0,05 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 30
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,25 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 1,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max. 0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min. 4 mm²
Sens de raccordement latéralement
Type de raccordement Raccordement vissé
Vis de serrage M 2,5

Agréments

ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 1023700000
Type: WDU 2.5N
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Référence: 1023780000
Type: WDU 2.5N BL
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, bleu, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Référence: 2429780000
Type: WDU 2.5N GE/SW
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Référence: 1023760000
Type: WDU 2.5N OR
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, Orange, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Référence: 1040800000
Type: WDU 2.5N ZQV
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Référence: 1040880000
Type: WDU 2.5N ZQV BL
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, bleu, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Référence: 2896090000
Type: WDU 2.5N ZQV RT
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, Rouge, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Référence: 2896080000
Type: WDU 2.5N ZQV WS
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, blanc, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Référence: 1730940000
Type: WDU 2.5N/600UL
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange