Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
W2T 4 FS-FT BK STB
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Código 2894000000
Tipo W2T 4 FS-FT BK STB
GTIN (EAN) 4064675885047
Cantidad 50 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 99,5 mm
Profundidad (pulgadas) 3,917 inch
Altura 95,5 mm
Altura (pulgadas) 3,76 inch
Anchura 6,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,24 inch
Peso neto 31,53 g

Temperaturas

Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71bca7a4-d3a0-4004-a59e-223f1cfa650d

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX) TUEV20ATEX8502U
Núm. de certificación (IECEX) IECEXTUR20.0014U
Tensión máx. (ATEX) 550 V
Corriente (ATEX) 6.3 A
Sección máx. del conductor (ATEX) 4 mm²
Tensión máx. (IECEx) 550 V
Corriente (IECEX) 6.3 A
Sección máx. del conductor (IECEX) 4 mm²

Bornes portafusibles

Indicación sin LED
Soporte del fusible (porta fusibles) giratorio
Tensión de servicio, máx. 250 V
Tipo de tensión para el indicador AC/DC
portafusible G-Si. 5 x 20

Bornes seccionables

Clavija de prueba integrada

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión brida-tornillo

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A3
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 8 mm
Número de conexiones
Par de apriete, max. 0,6 Nm
Par de apriete, min. 0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 10
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,25 mm²
Sección de embornado, máx. 6 mm²
Sección de embornado, mín. 0,25 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,25 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,25 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 6 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,25 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 6 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,25 mm²
Terminal tubular doble, max. 1,5 mm²
Terminal tubular doble, min. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2 Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 3

Datos del material

Material Wemid
Color negro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 4 mm²
Tensión nominal 500 V
Tensión nominal DC 500 V
Intensidad nominal 6,3 A
Corriente en conductor máximo 6,3 A
Normas IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1 mΩ
Sobretensión de choque nominal 6 kV
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Datos nominales según UL

Núm. de certificación (cURus) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus) 12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus) 24 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) 12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) 24 AWG

Datos nominales tierra

Función PEN No

Elemento indicador

Tipo de tensión para el indicador AC/DC

Generalidades

Carril TS 35
Indicación de montaje TS 35
Normas IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 10

Otros datos técnicos

Indicación de montaje TS 35
Lados abiertos derecha
Tipo de montaje TS 35
Versión a prueba de explosivos No
enclavable

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Carril TS 35
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Indicación importante

Información de producto La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Homologaciones

Homologaciones CURUS DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Código: 2893900000
Tipo: W2T 4 FS-FT 10-36V BK
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2894010000
Tipo: W2T 4 FS-FT 10-36V BK STB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893890000
Tipo: W2T 4 FS-FT 10-36V BL
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, azul, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893880000
Tipo: W2T 4 FS-FT 10-36V DB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893990000
Tipo: W2T 4 FS-FT 100-250V BK
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2894040000
Tipo: W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893980000
Tipo: W2T 4 FS-FT 100-250V BL
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, azul, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893970000
Tipo: W2T 4 FS-FT 100-250V DB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893930000
Tipo: W2T 4 FS-FT 30-70V BK
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2894020000
Tipo: W2T 4 FS-FT 30-70V BK STB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893920000
Tipo: W2T 4 FS-FT 30-70V BL
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, azul, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893910000
Tipo: W2T 4 FS-FT 30-70V DB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893960000
Tipo: W2T 4 FS-FT 60-150V BK
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2894030000
Tipo: W2T 4 FS-FT 60-150V BK STB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893950000
Tipo: W2T 4 FS-FT 60-150V BL
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, azul, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893940000
Tipo: W2T 4 FS-FT 60-150V DB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893870000
Tipo: W2T 4 FS-FT BK
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893860000
Tipo: W2T 4 FS-FT BL
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, azul, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893850000
Tipo: W2T 4 FS-FT DB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2894060000
Tipo: W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2894110000
Tipo: W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK STB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2894090000
Tipo: W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2894140000
Tipo: W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2894070000
Tipo: W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2894120000
Tipo: W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2894080000
Tipo: W2T 4 FS-FT-PE 60-150V BK
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2894130000
Tipo: W2T 4 FS-FT-PE 60-150V BK STB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2894050000
Tipo: W2T 4 FS-FT-PE BK
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2894100000
Tipo: W2T 4 FS-FT-PE BK STB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto