Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
W2T 4 FS-FT 100-250V BK
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
Заказ № 2893990000
Тип W2T 4 FS-FT 100-250V BK
GTIN (EAN) 4064675885030
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 99,5 мм
Глубина (дюймов) 3,917 inch
Высота 95,5 мм
Высота (в дюймах) 3,76 inch
Ширина 6,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,24 inch
Масса нетто 31,53 g

Температуры

Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /
Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

Расчетные данные согласно UL

Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) 12 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) 24 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) 12 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) 24 AWG
Сертификат № (cURus) E60693

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) TUEV20ATEX8502U
Сертификат № (IECEX) IECEXTUR20.0014U
Ток (ATEX) 6.3 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 4 mm²
Ток (IECEX) 6.3 A
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 4 mm²

Дополнительные технические данные

Вид монтажа TS 35
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет
Указание по установке TS 35
с фиксатором Да

Клеммы с предохранителем

Вид напряжения для индикации ACAC/DC
Вставка предохранителя G-предохранитель 5 x 20
Держатель предохранителя (держатель плавкой вставки) поворотный
Индикация Светодиод
Рабочее напряжение, макс. 250 В

Клеммы с размыкателем

встроенное испытательное гнездо Нет

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 24
Рейка TS 35
Указание по установке TS 35

Параметры системы

Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²
Номинальное напряжение 250 V
Номинальное напряжение пост. тока 250 V
Номинальный ток 6,3 A
Ток при макс. проводнике 6,3 A
Нормы IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Расчетные данные PE

Функция PEN Нет

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код черный
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Элемент индикации

Вид напряжения для индикации ACAC/DC

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 6 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,34 mm²
Длина зачистки изоляции 8 мм
Зажимной винт M 3
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 1,5 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 0,5 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 0,8 Nm
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 24
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13

Сертификаты

Сертификаты CURUS IECEXTUR TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 2893900000
Тип: W2T 4 FS-FT 10-36V BK
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2894010000
Тип: W2T 4 FS-FT 10-36V BK STB
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2893890000
Тип: W2T 4 FS-FT 10-36V BL
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2893880000
Тип: W2T 4 FS-FT 10-36V DB
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2894040000
Тип: W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2893980000
Тип: W2T 4 FS-FT 100-250V BL
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2893970000
Тип: W2T 4 FS-FT 100-250V DB
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2893930000
Тип: W2T 4 FS-FT 30-70V BK
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2894020000
Тип: W2T 4 FS-FT 30-70V BK STB
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2893920000
Тип: W2T 4 FS-FT 30-70V BL
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2893910000
Тип: W2T 4 FS-FT 30-70V DB
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2893960000
Тип: W2T 4 FS-FT 60-150V BK
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2894030000
Тип: W2T 4 FS-FT 60-150V BK STB
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2893950000
Тип: W2T 4 FS-FT 60-150V BL
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2893940000
Тип: W2T 4 FS-FT 60-150V DB
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2893870000
Тип: W2T 4 FS-FT BK
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2894000000
Тип: W2T 4 FS-FT BK STB
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2893860000
Тип: W2T 4 FS-FT BL
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2893850000
Тип: W2T 4 FS-FT DB
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2894060000
Тип: W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Количество соединений: 5, Количество уровней: 3, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2894110000
Тип: W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK STB
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Количество соединений: 5, Количество уровней: 3, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2894090000
Тип: W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Количество соединений: 5, Количество уровней: 3, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2894140000
Тип: W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Количество соединений: 5, Количество уровней: 3, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2894070000
Тип: W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Количество соединений: 5, Количество уровней: 3, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2894120000
Тип: W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Количество соединений: 5, Количество уровней: 3, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2894080000
Тип: W2T 4 FS-FT-PE 60-150V BK
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Количество соединений: 5, Количество уровней: 3, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2894130000
Тип: W2T 4 FS-FT-PE 60-150V BK STB
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Количество соединений: 5, Количество уровней: 3, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2894050000
Тип: W2T 4 FS-FT-PE BK
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Количество соединений: 5, Количество уровней: 3, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 2894100000
Тип: W2T 4 FS-FT-PE BK STB
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Количество соединений: 5, Количество уровней: 3, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти