Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
W2T 4 FS-FT 60-150V BK
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Best.-Nr. 2893960000
Art W2T 4 FS-FT 60-150V BK
GTIN (EAN) 4064675885009
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 99,5 mm
Tiefe (inch) 3,917 inch
Höhe 95,5 mm
Höhe (inch) 3,76 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 31,53 g

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Einbauhinweis TS 35
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 24
Normen IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Anzeigeelement

Spannungsart für die Anzeige AC/DC

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 4 mm²
Bemessungsspannung 150 V
Bemessungsspannung DC 150 V
Nennstrom 6,3 A
Strom bei max. Leiter 6,3 A
Normen IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV20ATEX8502U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTUR20.0014U
Strom (ATEX) 6.3 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 4 mm²
Strom (IECEX) 6.3 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 4 mm²

Bemessungsdaten PE

PEN-Funktion Nein

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 24 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 24 AWG
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 8 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 0,8 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Klemmbereich, max. 6 mm²
Klemmbereich, min. 0,25 mm²
Klemmschraube M 3
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,25 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Sicherungsklemmen

Anzeige LED
Betriebsspannung, max. 150 V
Sicherungseinsatz G-Si. 5 x 20
Sicherungshalter (Einsatzträger) schwenkbar
Spannungsart für die Anzeige AC/DC

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Trennklemmen

integrierte Prüfbuchse Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Einbauhinweis TS 35
Montageart TS 35
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Nein
rastbar Ja

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die Spannung ist abhängig vom gewählten Sicherungselement oder der gewählten Leuchtanzeige

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Zulassungen

Zulassungen CURUS DETNORVER IECEXTUR TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2893900000
Art: W2T 4 FS-FT 10-36V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2894010000
Art: W2T 4 FS-FT 10-36V BK STB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893890000
Art: W2T 4 FS-FT 10-36V BL
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893880000
Art: W2T 4 FS-FT 10-36V DB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893990000
Art: W2T 4 FS-FT 100-250V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2894040000
Art: W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893980000
Art: W2T 4 FS-FT 100-250V BL
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893970000
Art: W2T 4 FS-FT 100-250V DB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893930000
Art: W2T 4 FS-FT 30-70V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2894020000
Art: W2T 4 FS-FT 30-70V BK STB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893920000
Art: W2T 4 FS-FT 30-70V BL
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893910000
Art: W2T 4 FS-FT 30-70V DB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2894030000
Art: W2T 4 FS-FT 60-150V BK STB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893950000
Art: W2T 4 FS-FT 60-150V BL
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893940000
Art: W2T 4 FS-FT 60-150V DB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893870000
Art: W2T 4 FS-FT BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2894000000
Art: W2T 4 FS-FT BK STB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893860000
Art: W2T 4 FS-FT BL
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893850000
Art: W2T 4 FS-FT DB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2894060000
Art: W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2894110000
Art: W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK STB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2894090000
Art: W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2894140000
Art: W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2894070000
Art: W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2894120000
Art: W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2894080000
Art: W2T 4 FS-FT-PE 60-150V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2894130000
Art: W2T 4 FS-FT-PE 60-150V BK STB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2894050000
Art: W2T 4 FS-FT-PE BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2894100000
Art: W2T 4 FS-FT-PE BK STB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile