Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
W2T 4 FS-FT 30-70V BL
         

Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, bleu, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Référence 2893920000
Type W2T 4 FS-FT 30-70V BL
GTIN (EAN) 4064675884965
Qté. 50 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 99,5 mm
Profondeur (pouces) 3,917 inch
Hauteur 95,5 mm
Hauteur (pouces) 3,76 inch
Largeur 6,1 mm
Largeur (pouces) 0,24 inch
Poids net 31,53 g

Températures

Température d'utilisation permanente, min. -60 °C
Température d'utilisation permanente, max. 130 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

Certificat Nº (ATEX) TUEV20ATEX8502U
Certificat Nº (IECEX) IECEXTUR20.0014U
Courant (ATEX) 6.3 A
Section max. du conducteur (ATEX) 4 mm²
Courant (IECEX) 6.3 A
Section max. du conducteur (IECEX) 4 mm²

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert droite
Instruction de montage TS 35
Type de montage TS 35
Version à l#92épreuve de l#92explosion Non
enclipsable Oui

Blocs de jonction sectionnables

douille test intégrée Non

Blocs de jonction à fusibles

Affichage LED
Fusible G-Si. 5 x 20
Support fusible pivotant
Tension de fonctionnement max. 70 V
Type de tension pour l'affichage AC/DC

Caractéristiques des matériaux

Matériau Wemid
Couleur bleu
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Caractéristiques du système

Flasque de fermeture nécessaire Oui
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés Non
Rail TS 35
Fonction N Non
Fonction PE Non
Fonction PEN Non

Caractéristiques nominales

Section nominale 4 mm²
Tension nominale 70 V
Tension nominale DC 70 V
Courant nominal 6,3 A
Courant avec conducteur max. 6,3 A
Normes IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x 1 mΩ
Tension de choc nominale 6 kV
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3

Caractéristiques nominales selon UL

Certificat Nº (cURus) E60693
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (cURus) 12 AWG
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (cURus) 24 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine max. (cURus) 12 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine min. (cURus) 24 AWG

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Type de raccordement, autre raccordement Raccordement vissé

Elément d'affichage

Type de tension pour l'affichage AC/DC

Généralités

Instruction de montage TS 35
Normes IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1
Rail TS 35
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 10
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 24

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1 A3
Couple de serrage, max. 0,8 Nm
Couple de serrage, min. 0,5 Nm
Dimension de la lame 0,6 x 3,5 mm
Embouts doubles, max. 1,5 mm²
Embouts doubles, min. 0,5 mm²
Longueur de dénudage 8 mm
Nombre de raccordements
Plage de serrage, max. 6 mm²
Plage de serrage, min. 0,25 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 10
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 24
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. 6 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. 0,25 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. 0,25 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,25 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 6 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,25 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max. 6 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min. 0,25 mm²
Sens de raccordement latéralement
Type de raccordement Raccordement vissé
Type de raccordement 2 Raccordement vissé
Vis de serrage M 3

PT, Caractéristiques nominales PE

Fonction PEN Non

Note importante

Informations sur le produit La tension dépend de l'élément de fusible ou du voyant indicateur sélectionné

Agréments

Agréments CURUS DETNORVER IECEXTUR TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat Nº (cURus) E60693

Autres produits de la même gamme

Référence: 2893900000
Type: W2T 4 FS-FT 10-36V BK
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2894010000
Type: W2T 4 FS-FT 10-36V BK STB
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2893890000
Type: W2T 4 FS-FT 10-36V BL
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, bleu, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2893880000
Type: W2T 4 FS-FT 10-36V DB
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2893990000
Type: W2T 4 FS-FT 100-250V BK
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2894040000
Type: W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2893980000
Type: W2T 4 FS-FT 100-250V BL
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, bleu, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2893970000
Type: W2T 4 FS-FT 100-250V DB
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2893930000
Type: W2T 4 FS-FT 30-70V BK
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2894020000
Type: W2T 4 FS-FT 30-70V BK STB
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2893910000
Type: W2T 4 FS-FT 30-70V DB
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2893960000
Type: W2T 4 FS-FT 60-150V BK
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2894030000
Type: W2T 4 FS-FT 60-150V BK STB
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2893950000
Type: W2T 4 FS-FT 60-150V BL
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, bleu, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2893940000
Type: W2T 4 FS-FT 60-150V DB
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2893870000
Type: W2T 4 FS-FT BK
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2894000000
Type: W2T 4 FS-FT BK STB
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2893860000
Type: W2T 4 FS-FT BL
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, bleu, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2893850000
Type: W2T 4 FS-FT DB
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2894060000
Type: W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Nombre de raccordements: 5, Nombre d'étages: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2894110000
Type: W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK STB
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Nombre de raccordements: 5, Nombre d'étages: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2894090000
Type: W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 5, Nombre d'étages: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2894140000
Type: W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 5, Nombre d'étages: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2894070000
Type: W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Nombre de raccordements: 5, Nombre d'étages: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2894120000
Type: W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Nombre de raccordements: 5, Nombre d'étages: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2894080000
Type: W2T 4 FS-FT-PE 60-150V BK
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Nombre de raccordements: 5, Nombre d'étages: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2894130000
Type: W2T 4 FS-FT-PE 60-150V BK STB
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Nombre de raccordements: 5, Nombre d'étages: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2894050000
Type: W2T 4 FS-FT-PE BK
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 5, Nombre d'étages: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2894100000
Type: W2T 4 FS-FT-PE BK STB
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 5, Nombre d'étages: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange