Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Código
2893850000
Tipo
W2T 4 FS-FT DB
GTIN (EAN)
4064675884897
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
99,5 mm
Profundidad (pulgadas)
3,917 inch
Altura
95,5 mm
Altura (pulgadas)
3,76 inch
Anchura
6,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,24 inch
Peso neto
31,33 g
Temperaturas
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Datos nominales IECEx/ATEX
Núm. de certificación (ATEX)
TUEV20ATEX8502U
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXTUR20.0014U
Tensión máx. (ATEX)
550 V
Corriente (ATEX)
6.3 A
Sección máx. del conductor (ATEX)
4 mm²
Tensión máx. (IECEx)
550 V
Corriente (IECEX)
6.3 A
Sección máx. del conductor (IECEX)
4 mm²
Bornes portafusibles
Indicación
sin LED
Soporte del fusible (porta fusibles)
giratorio
Tensión de servicio, máx.
250 V
Tipo de tensión para el indicador
AC/DC
portafusible
G-Si. 5 x 20
Bornes seccionables
Clavija de prueba integrada
No
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A3
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
8 mm
Número de conexiones
4
Par de apriete, max.
0,8 Nm
Par de apriete, min.
0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 10
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,25 mm²
Sección de embornado, máx.
6 mm²
Sección de embornado, mín.
0,25 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,25 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,25 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
6 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
0,25 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
6 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,25 mm²
Terminal tubular doble, max.
1,5 mm²
Terminal tubular doble, min.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 3
Datos del material
Material
Wemid
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
4 mm²
Tensión nominal
500 V
Tensión nominal DC
500 V
Intensidad nominal
6,3 A
Corriente en conductor máximo
6,3 A
Normas
IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
3
Datos nominales según UL
Núm. de certificación (cURus)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus)
24 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus)
24 AWG
Datos nominales tierra
Función PEN
No
Elemento indicador
Tipo de tensión para el indicador
AC/DC
Generalidades
Carril
TS 35
Indicación de montaje
TS 35
Normas
IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 10
Otros datos técnicos
Indicación de montaje
TS 35
Lados abiertos
derecha
Tipo de montaje
TS 35
Versión a prueba de explosivos
No
enclavable
Sí
Valores característicos del sistema
Tapa final obligatoria
Sí
Número de potenciales
2
Número de pisos
2
Número de puntos de embornado por piso
2
Número de potenciales por piso
1
Pisos internos puenteados
No
Carril
TS 35
Función N
No
Función PE
No
Función PEN
No
Indicación importante
Información de producto
La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.