Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Best.-Nr. 2893210000
Art W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB
GTIN (EAN) 4064675884804
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 75 mm
Tiefe (inch) 2,953 inch
Höhe 725 mm
Höhe (inch) 28,543 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 23,55 g

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71bca7a4-d3a0-4004-a59e-223f1cfa650d

Allgemeines

Einbauhinweis TS 35
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 24
Normen IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-2
Tragschiene TS 35

Anzeigeelement

Spannungsart für die Anzeige AC/DC

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 4 mm²
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsspannung DC 250 V
Nennstrom 6,3 A
Strom bei max. Leiter 6,3 A
Normen IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-2
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV20ATEX8502U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTUR20.0014U
Strom (ATEX) 6.3 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 4 mm²
Strom (IECEX) 6.3 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 4 mm²

Bemessungsdaten PE

PEN-Funktion Nein

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 24 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 24 AWG
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 8 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Klemmbereich, max. 6 mm²
Klemmbereich, min. 0,25 mm²
Klemmschraube M 3
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,25 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Sicherungsklemmen

Anzeige LED
Betriebsspannung, max. 250 V
Sicherungseinsatz G-Si. 5 x 20
Sicherungshalter (Einsatzträger) schwenkbar
Spannungsart für die Anzeige AC/DC

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Ja
PEN-Funktion Nein

Trennklemmen

integrierte Prüfbuchse Ja

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Einbauhinweis TS 35
Montageart TS 35
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Nein
rastbar Ja

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die Spannung ist abhängig vom gewählten Sicherungselement oder der gewählten Leuchtanzeige

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Zulassungen

Zulassungen CURUS DETNORVER IECEXTUR TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2893000000
Art: W2C 4 FS 10-36V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2892940000
Art: W2C 4 FS 10-36V BK STB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2892990000
Art: W2C 4 FS 10-36V BL
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2892980000
Art: W2C 4 FS 10-36V DB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893110000
Art: W2C 4 FS 100-250V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2892970000
Art: W2C 4 FS 100-250V BK STB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893090000
Art: W2C 4 FS 100-250V BL
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893080000
Art: W2C 4 FS 100-250V DB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893030000
Art: W2C 4 FS 30-70V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2892950000
Art: W2C 4 FS 30-70V BK STB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893020000
Art: W2C 4 FS 30-70V BL
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893010000
Art: W2C 4 FS 30-70V DB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893070000
Art: W2C 4 FS 60-150V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2892960000
Art: W2C 4 FS 60-150V BK STB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893050000
Art: W2C 4 FS 60-150V BL
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893040000
Art: W2C 4 FS 60-150V DB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2892920000
Art: W2C 4 FS BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2892930000
Art: W2C 4 FS BK STB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2892910000
Art: W2C 4 FS BL
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2892900000
Art: W2C 4 FS DB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893140000
Art: W2C 4 FS-PE 10-36V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893180000
Art: W2C 4 FS-PE 10-36V BK STB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893170000
Art: W2C 4 FS-PE 100-250V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893150000
Art: W2C 4 FS-PE 30-70V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893190000
Art: W2C 4 FS-PE 30-70V BK STB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893160000
Art: W2C 4 FS-PE 60-150V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893200000
Art: W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893120000
Art: W2C 4 FS-PE BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2893130000
Art: W2C 4 FS-PE BK STB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile