Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
W2C 4 FS 30-70V BL
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, blu, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
N. d’ordine 2893020000
Tipo W2C 4 FS 30-70V BL
GTIN (EAN) 4064675884606
CPZ 50 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 75 mm
Profondità (pollici) 2,953 inch
Posizione verticale 60 mm
Altezza (pollici) 2,362 inch
Larghezza 6,1 mm
Larghezza (pollici) 0,24 inch
Peso netto 18,32 g

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX) TUEV20ATEX8502U
N° certificato (IECEX) IECEXTUR20.0014U
Corrente (ATEX) 6.3 A
Sezione cavo max (ATEX) 4 mm²
Corrente (IECEX) 6.3 A
Sezione cavo max (IECEX) 4 mm²

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione No
Istruzioni di montaggio TS 35
Lati aperti destra
Tipo di montaggio TS 35
bloccabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento Collegamento a vite

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente No
Guida TS 35
Funzione N No
Funzione PE No
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori blu
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 4 mm²
Tensione nominale 70 V
Tensione DC nominale 70 V
Corrente nominale 6,3 A
Corrente con conduttore max. 6,3 A
Norme IEC 60947-7-3
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 1 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 6 kV
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento PE

Funzione PEN No

Dati dimensionamento secondo UL

Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus) 24 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus) 12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus) 24 AWG
N° certificato (cURus) E60693

Elemento indicatore

Tipo di tensione per l'indicatore AC/DC

Generale

Guida TS 35
Istruzioni di montaggio TS 35
Norme IEC 60947-7-3
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 24

Morsetti portafusibili

Indicazione LED
Inserto portafusibile G-Si. 5 x 20
Portafusibile (portainserto) orientabile
Tensione d'esercizio max. 70 V
Tipo di tensione per l'indicatore AC/DC

Morsetti sezionatori

Presa di prova integrata No

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A3
Campo di sezioni, max. 6 mm²
Campo di sezioni, min. 0,25 mm²
Coppia di serraggio, max. 0,8 Nm
Coppia di serraggio, min. 0,5 Nm
Dimensione lama 0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento laterale
Lunghezza di spellatura 8 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 24
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,25 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,25 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,25 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,25 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 6 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 0,25 mm²
Terminali doppi, max. 1,5 mm²
Terminali doppi, min. 0,5 mm²
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2 Collegamento a vite
Vite di serraggio M 3

Nota importante

Informazioni sul prodotto La tensione dipende dall’elemento di fusibile selezionato o dalla spia selezionata

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Omologazioni

Omologazioni CURUS DETNORVER IECEXTUR TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2893000000
Tipo: W2C 4 FS 10-36V BK
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2892940000
Tipo: W2C 4 FS 10-36V BK STB
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2892990000
Tipo: W2C 4 FS 10-36V BL
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, blu, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2892980000
Tipo: W2C 4 FS 10-36V DB
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2893110000
Tipo: W2C 4 FS 100-250V BK
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2892970000
Tipo: W2C 4 FS 100-250V BK STB
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2893090000
Tipo: W2C 4 FS 100-250V BL
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, blu, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2893080000
Tipo: W2C 4 FS 100-250V DB
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2893030000
Tipo: W2C 4 FS 30-70V BK
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2892950000
Tipo: W2C 4 FS 30-70V BK STB
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2893010000
Tipo: W2C 4 FS 30-70V DB
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2893070000
Tipo: W2C 4 FS 60-150V BK
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2892960000
Tipo: W2C 4 FS 60-150V BK STB
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2893050000
Tipo: W2C 4 FS 60-150V BL
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, blu, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2893040000
Tipo: W2C 4 FS 60-150V DB
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2892920000
Tipo: W2C 4 FS BK
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2892930000
Tipo: W2C 4 FS BK STB
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2892910000
Tipo: W2C 4 FS BL
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, blu, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2892900000
Tipo: W2C 4 FS DB
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2893140000
Tipo: W2C 4 FS-PE 10-36V BK
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2893180000
Tipo: W2C 4 FS-PE 10-36V BK STB
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2893170000
Tipo: W2C 4 FS-PE 100-250V BK
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2893210000
Tipo: W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2893150000
Tipo: W2C 4 FS-PE 30-70V BK
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2893190000
Tipo: W2C 4 FS-PE 30-70V BK STB
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2893160000
Tipo: W2C 4 FS-PE 60-150V BK
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2893200000
Tipo: W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2893120000
Tipo: W2C 4 FS-PE BK
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2893130000
Tipo: W2C 4 FS-PE BK STB
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi