Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
W2C 4 FS 10-36V BL
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, azul, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Código 2892990000
Tipo W2C 4 FS 10-36V BL
GTIN (EAN) 4064675884576
Cantidad 50 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 75 mm
Profundidad (pulgadas) 2,953 inch
Altura 60 mm
Altura (pulgadas) 2,362 inch
Anchura 6,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,24 inch
Peso neto 18,32 g

Temperaturas

Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX) TUEV20ATEX8502U
Núm. de certificación (IECEX) IECEXTUR20.0014U
Corriente (ATEX) 6.3 A
Sección máx. del conductor (ATEX) 4 mm²
Corriente (IECEX) 6.3 A
Sección máx. del conductor (IECEX) 4 mm²

Bornes portafusibles

Indicación LED
Soporte del fusible (porta fusibles) giratorio
Tensión de servicio, máx. 36 V
Tipo de tensión para el indicador AC/DC
portafusible G-Si. 5 x 20

Bornes seccionables

Clavija de prueba integrada No

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión brida-tornillo

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A3
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 8 mm
Número de conexiones
Par de apriete, max. 0,8 Nm
Par de apriete, min. 0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 10
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,25 mm²
Sección de embornado, máx. 6 mm²
Sección de embornado, mín. 0,25 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,25 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,25 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 6 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,25 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 6 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,25 mm²
Terminal tubular doble, max. 1,5 mm²
Terminal tubular doble, min. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2 Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 3

Datos del material

Material Wemid
Color azul
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 4 mm²
Tensión nominal 36 V
Tensión nominal DC 36 V
Intensidad nominal 6,3 A
Corriente en conductor máximo 6,3 A
Normas IEC 60947-7-3
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1 mΩ
Sobretensión de choque nominal 6 kV
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Datos nominales según UL

Núm. de certificación (cURus) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus) 12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus) 24 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) 12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) 24 AWG

Datos nominales tierra

Función PEN No

Elemento indicador

Tipo de tensión para el indicador AC/DC

Generalidades

Carril TS 35
Indicación de montaje TS 35
Normas IEC 60947-7-3
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 10

Otros datos técnicos

Indicación de montaje TS 35
Lados abiertos derecha
Tipo de montaje TS 35
Versión a prueba de explosivos No
enclavable

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Carril TS 35
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Indicación importante

Información de producto La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Homologaciones

Homologaciones CURUS DETNORVER IECEXTUR TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Código: 2893000000
Tipo: W2C 4 FS 10-36V BK
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2892940000
Tipo: W2C 4 FS 10-36V BK STB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2892980000
Tipo: W2C 4 FS 10-36V DB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893110000
Tipo: W2C 4 FS 100-250V BK
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2892970000
Tipo: W2C 4 FS 100-250V BK STB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893090000
Tipo: W2C 4 FS 100-250V BL
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, azul, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893080000
Tipo: W2C 4 FS 100-250V DB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893030000
Tipo: W2C 4 FS 30-70V BK
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2892950000
Tipo: W2C 4 FS 30-70V BK STB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893020000
Tipo: W2C 4 FS 30-70V BL
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, azul, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893010000
Tipo: W2C 4 FS 30-70V DB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893070000
Tipo: W2C 4 FS 60-150V BK
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2892960000
Tipo: W2C 4 FS 60-150V BK STB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893050000
Tipo: W2C 4 FS 60-150V BL
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, azul, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893040000
Tipo: W2C 4 FS 60-150V DB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2892920000
Tipo: W2C 4 FS BK
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2892930000
Tipo: W2C 4 FS BK STB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2892910000
Tipo: W2C 4 FS BL
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, azul, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2892900000
Tipo: W2C 4 FS DB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893140000
Tipo: W2C 4 FS-PE 10-36V BK
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893180000
Tipo: W2C 4 FS-PE 10-36V BK STB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893170000
Tipo: W2C 4 FS-PE 100-250V BK
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893210000
Tipo: W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893150000
Tipo: W2C 4 FS-PE 30-70V BK
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893190000
Tipo: W2C 4 FS-PE 30-70V BK STB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893160000
Tipo: W2C 4 FS-PE 60-150V BK
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893200000
Tipo: W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893120000
Tipo: W2C 4 FS-PE BK
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2893130000
Tipo: W2C 4 FS-PE BK STB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto