Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
N. d’ordine
2892930000
Tipo
W2C 4 FS BK STB
GTIN (EAN)
4064675884514
CPZ
50 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
75 mm
Profondità (pollici)
2,953 inch
Posizione verticale
60 mm
Altezza (pollici)
2,362 inch
Larghezza
6,1 mm
Larghezza (pollici)
0,24 inch
Peso netto
18,12 g
Temperature
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71bca7a4-d3a0-4004-a59e-223f1cfa650d
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
Dati di dimensionamento IECEx/ATEX
N° certificato (ATEX)
TUEV20ATEX8502U
N° certificato (IECEX)
IECEXTUR20.0014U
Tensione max. (ATEX)
550 V
Corrente (ATEX)
6.3 A
Sezione cavo max (ATEX)
4 mm²
Tensione max. (IECEX)
550 V
Corrente (IECEX)
6.3 A
Sezione cavo max (IECEX)
4 mm²
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Istruzioni di montaggio
TS 35
Lati aperti
sinistra
Tipo di montaggio
TS 35
bloccabile
Sì
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Guida
TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
nero
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
6 mm²
Tensione nominale
500 V
Tensione DC nominale
500 V
Corrente nominale
6,3 A
Corrente con conduttore max.
6,3 A
Norme
IEC 60947-7-3
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento PE
Funzione PEN
No
Dati dimensionamento secondo UL
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)
12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)
24 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)
12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)
24 AWG
N° certificato (cURus)
E60693
Generale
Guida
TS 35
Istruzioni di montaggio
TS 35
Norme
IEC 60947-7-3
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 24
Morsetti portafusibili
Indicazione
senza LED
Inserto portafusibile
G-Si. 5 x 20
Portafusibile (portainserto)
orientabile
Morsetti sezionatori
Presa di prova integrata
Sì
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A3
Campo di sezioni, max.
6 mm²
Campo di sezioni, min.
0,34 mm²
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,5 Nm
Dimensione lama
0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
8 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 24
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
6 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
0,5 mm²
Terminali doppi, max.
1,5 mm²
Terminali doppi, min.
0,5 mm²
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2
Collegamento a vite
Vite di serraggio
M 3
Nota importante
Informazioni sul prodotto
La tensione dipende dall’elemento di fusibile selezionato o dalla spia selezionata
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, blu, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, blu, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, blu, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, blu, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, blu, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, blu, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, blu, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, blu, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, blu, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, blu, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.