Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
W2C 4 DT BK
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 28 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
Заказ № 2892760000
Тип W2C 4 DT BK
GTIN (EAN) 4064675884415
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 48 мм
Глубина (дюймов) 1,89 inch
Высота 60 мм
Высота (в дюймах) 2,362 inch
Ширина 6,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,24 inch
Масса нетто 12,87 g

Температуры

Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 300 V
Напряжение, класс C (CSA) 300 V
Напряжение, класс D (CSA) 600 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 12 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 24 AWG
Сертификат № (CSA) 227442-80219640
Ток, разм. B (CSA) 20 A
Ток, разм. C (CSA) 20 A
Ток, разм. D (CSA) 5 A

Расчетные данные согласно UL

Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) 12 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) 24 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) 12 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) 24 AWG
Сертификат № (cURus) E60693

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) TUEV20ATEX8502U
Сертификат № (IECEX) IECEXTUR20.0014U
Макс. напряжение (ATEX) 550 V
Ток (ATEX) 26 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 4 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 550 V
Ток (IECEX) 26 A
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 4 mm²

Дополнительные технические данные

Вид монтажа TS 35
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет
с фиксатором Да

Клеммы с размыкателем

Поперечное разделение скользящий
Продольное разделение поворотный
встроенное испытательное гнездо Нет

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 24
Рейка TS 35

Параметры системы

Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²
Номинальное напряжение 500 V
Номинальное напряжение пост. тока 500 V
Номинальный ток 28 A
Ток при макс. проводнике 28 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Расчетные данные PE

Функция PEN Нет

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код черный
Цвет элементов управления оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 6 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,25 mm²
Длина зачистки изоляции 8 мм
Зажимной винт M 3
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 1,5 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 0,5 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 0,8 Nm
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 24
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,25 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,25 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,25 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,25 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,25 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация

Классификации

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09

Сертификаты

Сертификаты CSA CURUS DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 2892740000
Тип: W2C 4 DT
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 28 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 2892750000
Тип: W2C 4 DT BL
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 28 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 2892770000
Тип: W2C 4 DT STB
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 28 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 2892780000
Тип: W2C 4 DT W/O DTLV
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 28 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 2892800000
Тип: W2C 4 DT W/O DTLV BK
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 28 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 2892790000
Тип: W2C 4 DT W/O DTLV BL
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 28 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 2892810000
Тип: W2C 4 DT-PE
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 28 A, 500 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 2
 
Заказ №: 2892820000
Тип: W2C 4 DT-PE STB
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 28 A, 500 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 2
 
Заказ №: 3019240000
Тип: W2C 4 DTCA BK
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 20 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 3019260000
Тип: W2C 4 DTCA BK STB
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 20 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 3018940000
Тип: W2C 4 DTCA BL
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 20 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 3018840000
Тип: W2C 4 DTCA DB
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 20 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 3019280000
Тип: W2C 4 DTCA-PE BK
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 20 A, 500 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 2
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти