Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
CABTITE FRFT 16/8
         

Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 70 mm, Šířka: 81 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Číslo objednávky 2891510000
Typ CABTITE FRFT 16/8
GTIN (EAN) 4064675880608
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 19,6 mm
Hloubka (v palcích) 0,772 inch
Výška 70 mm
Výška (v palcích) 2,756 inch
Šířka 81 mm
Šířka (v palcích) 3,189 inch
Čistá hmotnost 79 g

Teploty

Provozní teplota -40 °C...120 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC /
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky

Všeobecné informace

Délka otvoru 91 mm
Halogen Ne, bez obsahu halogenů
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0
Materiál Polyamid, vyztužený skelnými vlákny
Silikon Ne
Stupeň krytí IP66
Stupeň krytí (UL) Type 12, Type 4X
Těsníci prvek 2 velké těsnicí prvky nebo 4 malé těsnicí prvky nebo 1 velký těsnicí prvek a 4 malé těsnicí prvky nebo 8 malých těsnicích prvků
Těsnění TPE
Utahovací moment 3 Nm
Šířka otvoru 36 mm

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002624
ETIM 7.0 EC002624
ETIM 8.0 EC002624
ETIM 9.0 EC002624
ECLASS 9.0 27-18-28-15
ECLASS 9.1 27-18-92-65
ECLASS 10.0 27-18-28-15
ECLASS 11.0 27-18-28-15
ECLASS 12.0 27-18-28-15
ECLASS 13.0 27-18-28-15
ECLASS 14.0 27-18-28-15

Osvědčení

Schválení CE CURUS
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E223801

Související produkty

Číslo objednávky: 2583490000
Typ: CABTITE FR 4-1 BK
Verze:
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 70 mm, Šířka: 81 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Číslo objednávky: 2891450000
Typ: CABTITE FRFT 4-1
Verze:
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 70 mm, Šířka: 81 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Číslo objednávky: 2583480000
Typ: CABTITE FR 10/6 BK
Verze:
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 70 mm, Šířka: 106 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Číslo objednávky: 2891480000
Typ: CABTITE FRFT 10/6
Verze:
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 70 mm, Šířka: 81 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Číslo objednávky: 2583470000
Typ: CABTITE FR 16/8 BK
Verze:
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 70 mm, Šířka: 126 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Číslo objednávky: 2583800000
Typ: CABTITE FR 24/10 BK
Verze:
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 70 mm, Šířka: 153 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Číslo objednávky: 2891540000
Typ: CABTITE FRFT 24/10
Verze:
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 70 mm, Šířka: 81 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly