Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, 2 MPP, 2 entradas / 1 salida por MPP, Disyuntor remoto, MC4-Evo 2, 1100 V
Código
2888530000
Tipo
PVN1M2I4S1FXVXO2TXPX11
GTIN (EAN)
4064675875574
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
135 mm
Profundidad (pulgadas)
5,315 inch
Altura
370 mm
Altura (pulgadas)
14,567 inch
Anchura
200 mm
Anchura (pulgadas)
7,874 inch
Peso neto
2.538 g
Temperaturas
Temperatura ambiente
-20 °C...+50 °C
Humedad
5...95 % (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a
Garantía
Período
5 años
Homologaciones y normas
Homologaciones
EN 61439-2, IEC 61439-2, Directiva OVE R 11-1:2022-05-01
Caja
Cadena de tipo de conexión
Conector macho MC4-Evo 2
Clase de protección
II
Ejecución de interruptor separador
Desconectador remoto dentro de la caja
Fijación de caja
Mediante pies de montaje
Materiales aislantes
Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
Resistente a los golpes
IK08 según IEC 62208, IK10 según IEC 62262
Tipo de montaje
Montaje en pared
Características eléctricas
Corriente por punto de potencia máximo, máx.
30 A
Corriente continua nominal por conexión
Corriente por cordón, máx.
30 A
Resistencia de corriente nominal a corto plazo
Corriente nominal
37,5 A
Tensión nominal DC
1.100 V
Capacidad del interruptor separador
IEC 60947-3, DC-PV1
Datos generales
Lugar de instalación
Área exterior protegida (> 1 km del mar)
Tipo de protección
IP65
Entradas
Cantidad de puntos de potencia máx.
2 MPP
Entrada de CC + & -
Conexión de conductor
Tipo de conexión
Conector Stäubli MC4-Evo 2
Sección de conductor, mín.
2,5 mm²
Sección de conductor, máx.
6 mm²
Número máx. de entradas de CC
por Punto de Máxima Potencia 2 entradas conectadas en paralelo
Tipo de fusible
ni tapón ni soporte de fusibles
Salidas
Número máx. de salidas de CC
por Punto de Máxima Potencia 1 salida
Salida de CC + & -
Conexión de conductor
Tipo de conexión
Conector Stäubli MC4-Evo 2
Sección de conductor, mín.
2,5 mm²
Sección de conductor, máx.
6 mm²
Desconector remoto
Recierre automático tras caída de tensión
Sí
Número de ciclos de operación
10.000
Tensión de mando
100 V AC - 250 V AC 50/60Hz
Contacto auxiliar de desconexión remota
Entrada de cable
Número de entradas de cable
1
Conexión de conductor
Tipo de conexión
Conectores de borne brida-tornillo
Flexible, máx. H05(07) V-K
1,5 mm²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, máx.
1,5 mm²
Contacto de control de desconexión remota
Entrada de cable
Número de entradas de cable
1
Conexión de conductor
Tipo de conexión
Conectores de borne brida-tornillo
Flexible, máx. H05(07) V-K
1,5 mm²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, máx.
1,5 mm²
Tipo de desconexión del circuito eléctrico
Disparo por baja tensión o accionamiento manual del interruptor
Tiempo de desconexión
1,5 s
Indicación importante
Información de producto
El número SCIP se asignó debido a un contenido de plomo de más del 0,1 % del peso neto.
Instrucciones de uso seguro según ECHA: la identificación de la sustancia nociva es suficiente para permitir un uso seguro del artículo durante todo su ciclo de vida, incluida la fase de vida útil, desmontaje y reciclado
Automatic ON and OFF switching fireman switch for the connection to 2 MPP tracker in the inverter.
Suitable for remote disconnection of the DC side by the fire department.
Max. string voltage Uoc: 1100V
MPP1:
2 inputs, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
1 output, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
MPP2:
identical to MPP1
DC fireman switch:
Switching off by undervoltage tripping.
Automatic reconnection after the control voltage (230 V AC) is applied again.
With signal contact.
Connection of the fireman switch control line 230 VAC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Connection of the signal contact 24 VDC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Protection class: IP65.
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 370x200x135mm.
Approval according to low voltage switchgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Homologaciones
Homologaciones
Productos relacionados:
Cantidad de puntos de potencia máx.:
Cadena de tipo de conexión:
Cantidad de puntos de potencia máx.:
1 MPP
Código:
2778860000
Tipo:
PVN1M1I2S1FXVXO1TXPX11
Clase de requisitos:
Cadena de tipo de conexión:
Conector macho WM4C
Versión:
Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, 1 MPP, 2 entradas / 1 salida por MPP, Disyuntor remoto, WM4C, 1100 V
El número SCIP se asignó debido a un contenido de plomo de más del 0,1 % del peso neto.
Instrucciones de uso seguro según ECHA: la identificación de la sustancia nociva es suficiente para permitir un uso seguro del artículo durante todo su ciclo de vida, incluida la fase de vida útil, desmontaje y reciclado
Automatic ON and OFF switching fireman switch for the connection to 2 MPP tracker in the inverter.
Suitable for remote disconnection of the DC side by the fire department.
Max. string voltage Uoc: 1100V
MPP1:
2 inputs, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
1 output, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
MPP2:
identical to MPP1
DC fireman switch:
Switching off by undervoltage tripping.
Automatic reconnection after the control voltage (230 V AC) is applied again.
With signal contact.
Connection of the fireman switch control line 230 VAC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Connection of the signal contact 24 VDC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Protection class: IP65.
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 370x200x135mm.
Approval according to low voltage switchgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.