Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 2 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Fernabschalter, MC4-Evo 2, 1100 V
Best.-Nr.
2888530000
Typ
PVN1M2I4S1FXVXO2TXPX11
GTIN (EAN)
4064675875574
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
135 mm
Tiefe (inch)
5,315 inch
Höhe
370 mm
Höhe (inch)
14,567 inch
Breite
200 mm
Breite (inch)
7,874 inch
Nettogewicht
2.538 g
Temperaturen
Umgebungstemperatur
-20 °C...+50 °C
Feuchtigkeit
5...95 % keine Betauung
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
Zulassungen und Normen
Zulassungen
EN 61439-2, IEC 61439-2, OVE-Richtlinie R 11-1:2022-05-01
Allgemeine Daten
Einbauort
Geschützter Außenbereich (> 1 km vom Meer)
Schutzart
IP65
Ausgänge
DC-Ausgang + & -
Leiteranschluss
Anschlussart
Stäubli MC4-Evo 2 Stecker
Leiteranschlussquerschnitt, min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max.
6 mm²
Max. Anzahl der DC-Ausgänge
pro Maximum Power Point 1 Ausgang
Eingänge
Anzahl der Maximum Power Points
2 MPP
DC-Eingang + & -
Leiteranschluss
Anschlussart
Stäubli MC4-Evo 2 Stecker
Leiteranschlussquerschnitt, min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max.
6 mm²
Max. Anzahl der DC-Eingänge
pro Maximum Power Point 2 parallel geschaltete Eingänge
Sicherungsart
weder Sicherungseinsatz noch -halter
Elektrische Kennwerte
Strom pro Maximum Power Point, max.
30 A
DC-Nennstrom pro Anschluss
Strom pro String, max.
30 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit
Bemessungsstrom
37,5 A
Bemessungsspannung DC
1.100 V
Schaltleistung Lasttrennschalter
IEC 60947-3, DC-PV1
Fernabschalter
Automatisches Wiedereinschalten nach Spannungsabfall
Ja
Anzahl Betätigungszyklen
10.000
Steuerspannung
100 V AC - 250 V AC 50/60Hz
Fernabschalter Meldekontakt
Kabeleinführung
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Leiteranschluss
Anschlussart
Schraubklemmenanschluss
feindrähtig, max. H05(07) V-K
1,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 2208/1, max.
1,5 mm²
Fernabschalter Steuerkontakt
Kabeleinführung
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Leiteranschluss
Anschlussart
Schraubklemmenanschluss
feindrähtig, max. H05(07) V-K
1,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 2208/1, max.
1,5 mm²
Art der Abschaltung des Leistungskreises
Unterspannungs Auslösung oder manuelle switch Betätigung
Ausschaltzeit
1,5 s
Gehäuse
Anschlussart String
Stecker MC4-Evo 2
Gehäusebefestigung
über Montagefüße
Isolierstoff
Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
Lasttrennschalter-Ausführung
Fernabschalter innerhalb des Gehäuses
Montageart
Wandmontage
Schlagfestigkeit
IK08 nach IEC 62208, IK10 nach IEC 62262
Schutzklasse
II
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Die SCIP-Nummer wurde aufgrund eines Bleianteils von mehr als 0,1 % des Nettogewichts vergeben.
Anleitung zur sicheren Verwendung gemäß der ECHA: Die Identifizierung des Gefahrenstoffesstoffes ist ausreichend, um eine sichere Verwendung des Erzeugnisses während des gesamten Lebenszyklus zu ermöglichen, einschließlich der Nutzungsdauer, der Demontage und der Abfall-/Recyclingphase.
Automatisch EIN- und AUS-schaltender Feuerwehrschalter zur Anbindung an 2 MPP-Tracker im Wechselrichter
Geeignet für die Fernausschaltung der DC-Seite durch die Feuerwehr gemäß VDE-AR-E2100-712.
Max. Stringspannung Uoc: 1100V
MPP1:
2 Eingänge, Anschluss über MC4-Evo 2 Steckverbinder, kompatibel mit Kabeltyp TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
1 Ausgang, Anschluss über MC4-Evo 2 Steckverbinder, kompatibel mit Kabeltyp TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
MPP2:
identisch wie MPP1
Mit DC-Feuerwehrschalter:
Abschalten durch Unterspannungsauslösung.
Automatisches wieder verbinden, nachdem die Ansteuerspannung (230 VAC) wieder anliegt.
Mit Signalkontakt.
Anschluss der Ansteuerung des Feuerwehrschalters 230 VAC über Kabelverschraubungen (8-12mmØ) max. Leiterquerschnitt: 1.5mm².
Anschluss des Signalkontaktes 24 VDC über Kabelverschraubungen (8-12mmØ) max. Leiterquerschnitt: 1.5mm².
Schutzart: IP65.
Alles eingebaut in ein glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse. Masse HxBxT: 370x200x135mm.
Zulassung gemäß Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen IEC 61439-1:2011 und EN 61439-2:2011
Zulassungen
Zulassungen
verwandte Produkte:
Anzahl der Maximum Power Points:
Anschlussart String:
Anzahl der Maximum Power Points:
1 MPP
Best.-Nr. :
2778860000
Typ:
PVN1M1I2S1FXVXO1TXPX11
Anforderungsklasse:
Anschlussart String:
Stecker WM4C
Ausführung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 1 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Fernabschalter, WM4C, 1100 V
Die SCIP-Nummer wurde aufgrund eines Bleianteils von mehr als 0,1 % des Nettogewichts vergeben.
Anleitung zur sicheren Verwendung gemäß der ECHA: Die Identifizierung des Gefahrenstoffesstoffes ist ausreichend, um eine sichere Verwendung des Erzeugnisses während des gesamten Lebenszyklus zu ermöglichen, einschließlich der Nutzungsdauer, der Demontage und der Abfall-/Recyclingphase.
Automatisch EIN- und AUS-schaltender Feuerwehrschalter zur Anbindung an 2 MPP-Tracker im Wechselrichter
Geeignet für die Fernausschaltung der DC-Seite durch die Feuerwehr gemäß VDE-AR-E2100-712.
Max. Stringspannung Uoc: 1100V
MPP1:
2 Eingänge, Anschluss über MC4-Evo 2 Steckverbinder, kompatibel mit Kabeltyp TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
1 Ausgang, Anschluss über MC4-Evo 2 Steckverbinder, kompatibel mit Kabeltyp TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
MPP2:
identisch wie MPP1
Mit DC-Feuerwehrschalter:
Abschalten durch Unterspannungsauslösung.
Automatisches wieder verbinden, nachdem die Ansteuerspannung (230 VAC) wieder anliegt.
Mit Signalkontakt.
Anschluss der Ansteuerung des Feuerwehrschalters 230 VAC über Kabelverschraubungen (8-12mmØ) max. Leiterquerschnitt: 1.5mm².
Anschluss des Signalkontaktes 24 VDC über Kabelverschraubungen (8-12mmØ) max. Leiterquerschnitt: 1.5mm².
Schutzart: IP65.
Alles eingebaut in ein glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse. Masse HxBxT: 370x200x135mm.
Zulassung gemäß Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen IEC 61439-1:2011 und EN 61439-2:2011
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.