Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 1 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP, Удаленный разъединитель, MC4-Evo 2, 1100 V
Номер для заказа
2888520000
Тип
PVN1M1I2S1FXVXO2TXPX11
GTIN (EAN)
4064675875567
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
135 мм
Глубина (дюймов)
5,315 inch
Высота
370 мм
Высота (в дюймах)
14,567 inch
Ширина
200 мм
Ширина (в дюймах)
7,874 inch
Масса нетто
2 268 g
Температуры
Температура окружающей среды
-20 °C...+50 °C
Влажность
5...95 % без появления конденсата
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a
|Допуски и стандарты
Сертификаты
EN 61439-2, IEC 61439-2, OVE-директива R 11-1:2022-05-01
Гарантия
Период времени
5 лет
Входы
Вход пост. тока + и -
Подключение проводов
Вид соединения
Соединитель Stäubli MC4-Evo 2
Сечение провода, мин.
2,5 mm²
Сечение провода, макс.
6 mm²
Количество электрических вводов максимальной мощности
1 MPP
Макс. кол-во входов пост. тока
для каждых 2 входов точки максимальной мощности, соединенных параллельно
Тип предохранителя
нет ни вставки предохранителя, ни держателя предохранителя
Выходы
Выход пост. тока + и -
Подключение проводов
Вид соединения
Соединитель Stäubli MC4-Evo 2
Сечение провода, мин.
2,5 mm²
Сечение провода, макс.
6 mm²
Макс. количество выходов пост. тока
для каждого 1 выхода точки максимальной мощности
Корпус
Вид монтажа
Настенная монтаж
Изоляционный материал
Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
Класс защиты
II
Крепление корпуса
Через монтажные лапы крепления
Срабатывание размыкателя
Удаленный разъединитель в корпусе,
Строка с типом соединения
Вставка MC4-Evo 2
Ударопрочность
IK08 по стандарту IEC 62208, IK10 по стандарту IEC 62262
Общие данные
Вид защиты
IP65
Место установки
Защищенная область вне помещений (> 1 км от моря)
Удаленный разъединитель
Автоматическое повторное закрывание после падения напряжения
Да
Количество рабочих циклов
10 000
Управляющее напряжение
100 V AC - 250 V AC 50/60Hz
Вспомогательный контакт удаленного разъединителя
Кабельный ввод
Количество кабельных вводов
1
Подключение проводов
Вид соединения
Винтовые концевые соединители
Гибкий, макс. H05(07) V-K
1,5 mm²
с кабельным наконечником, DIN 46228, ч. 1, макс.
1,5 mm²
Управляющий контакт удаленного разъединителя
Кабельный ввод
Количество кабельных вводов
1
Подключение проводов
Вид соединения
Винтовые концевые соединители
Гибкий, макс. H05(07) V-K
1,5 mm²
с кабельным наконечником, DIN 46228, ч. 1, макс.
1,5 mm²
Тип размыкания силовой цепи
Размыкание под напряжением или ручное управление коммутатором
Время выключения
1,5 сек.
Электрические характеристики
Ток на каждую точку максимальной мощности, макс.
30 A
Номинальный постоянный ток на соединение
Ток на линию, макс.
30 A
Сопротивление номинальному кратковременному току
Номинальный ток
37,5 A
Номинальное напряжение пост. тока
1 100 V
Емкость размыкателя
IEC 60947-3, DC-PV1
Важное примечание
Сведения об изделии
Номер SCIP был присвоен из-за содержания свинца более 0,1% веса нетто.
Инструкция по безопасной эксплуатации в соответствии с ECHA: обозначения вредного вещества достаточно для обеспечения безопасной эксплуатации артикула на протяжении всего жизненного цикла, включая срок службы, разборку и отходы/фазу переработки
Automatic ON and OFF switching fireman switch for the connection to 1 MPP tracker in the inverter.
Suitable for remote disconnection of the DC side by the fire department.
Max. string voltage Uoc: 1100V
MPP1:
2 inputs, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
1 output, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
DC fireman switch:
Switching off by undervoltage tripping.
Automatic reconnection after the control voltage (230 V AC) is applied again.
With signal contact.
Connection of the fireman switch control line 230 VAC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Connection of the signal contact 24 VDC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Protection class: IP65.
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 370x200x135mm.
Approval according to low voltage switchgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Сертификаты
Сертификаты
Связанные изделия:
Количество электрических вводов максимальной мощности:
Строка с типом соединения:
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Номер для заказа:
2778860000
Тип:
PVN1M1I2S1FXVXO1TXPX11
Класс требований:
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 1 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP, Удаленный разъединитель, WM4C, 1100 V
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Номер для заказа:
2778850000
Тип:
PVN1M1I2S1FXVXO0TXPX11
Класс требований:
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 1 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP, Удаленный разъединитель, Кабельный ввод, 1100 V
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Номер для заказа:
8000114374
Тип:
PVC DC 2I 1O 2MPP RD SPD1R WM4 11
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 1100 V, 2 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Удаленный разъединитель, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Номер для заказа:
8000098970
Тип:
PVC DC 2I 1O 2MPP RD SPD1R EVO 11
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Вставка MC4-Evo 2
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 1100 V, 2 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Удаленный разъединитель, MC4-Evo 2
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Номер для заказа:
2778880000
Тип:
PVN1M2I4S1FXVXO1TXPX11
Класс требований:
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 2 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP, Удаленный разъединитель, WM4C, 1100 V
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Номер для заказа:
2888530000
Тип:
PVN1M2I4S1FXVXO2TXPX11
Класс требований:
Строка с типом соединения:
Вставка MC4-Evo 2
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 2 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP, Удаленный разъединитель, MC4-Evo 2, 1100 V
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Номер для заказа:
2778870000
Тип:
PVN1M2I4S1FXVXO0TXPX11
Класс требований:
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 2 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP, Удаленный разъединитель, Кабельный ввод, 1100 V
Количество электрических вводов максимальной мощности:
4 MPP
Номер для заказа:
8000115470
Тип:
PVC DC 2I 1O 4MPP RD SPD1R WM4 11
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 1100 V, 4 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Удаленный разъединитель, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
4 MPP
Номер для заказа:
8000110665
Тип:
PVC DC 2I 1O 4MPP RD SPD1R EVO 11
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Вставка MC4-Evo 2
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 1100 V, 4 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Удаленный разъединитель, MC4-Evo 2
Количество электрических вводов максимальной мощности:
6 MPP
Номер для заказа:
8000115471
Тип:
PVC DC 2I 1O 6MPP RD SPD1R WM4 11
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 1100 V, 6 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP, Удаленный разъединитель, Устройство защиты от перенапряжения I / II, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
6 MPP
Номер для заказа:
8000111274
Тип:
PVC DC 2I 1O 6MPP RD SPD1R EVO 11
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Вставка MC4-Evo 2
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 1100 V, 6 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP, Удаленный разъединитель, Устройство защиты от перенапряжения I / II, MC4-Evo 2
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 1 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP, Удаленный разъединитель, MC4-Evo 2, 1100 V
Номер SCIP был присвоен из-за содержания свинца более 0,1% веса нетто.
Инструкция по безопасной эксплуатации в соответствии с ECHA: обозначения вредного вещества достаточно для обеспечения безопасной эксплуатации артикула на протяжении всего жизненного цикла, включая срок службы, разборку и отходы/фазу переработки
Automatic ON and OFF switching fireman switch for the connection to 1 MPP tracker in the inverter.
Suitable for remote disconnection of the DC side by the fire department.
Max. string voltage Uoc: 1100V
MPP1:
2 inputs, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
1 output, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
DC fireman switch:
Switching off by undervoltage tripping.
Automatic reconnection after the control voltage (230 V AC) is applied again.
With signal contact.
Connection of the fireman switch control line 230 VAC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Connection of the signal contact 24 VDC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Protection class: IP65.
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 370x200x135mm.
Approval according to low voltage switchgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Количество электрических вводов максимальной мощности:
Строка с типом соединения:
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Номер для заказа:
2778860000
Тип:
PVN1M1I2S1FXVXO1TXPX11
Класс требований:
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 1 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP, Удаленный разъединитель, WM4C, 1100 V
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Номер для заказа:
2778850000
Тип:
PVN1M1I2S1FXVXO0TXPX11
Класс требований:
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 1 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP, Удаленный разъединитель, Кабельный ввод, 1100 V
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Номер для заказа:
8000114374
Тип:
PVC DC 2I 1O 2MPP RD SPD1R WM4 11
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 1100 V, 2 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Удаленный разъединитель, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Номер для заказа:
8000098970
Тип:
PVC DC 2I 1O 2MPP RD SPD1R EVO 11
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Вставка MC4-Evo 2
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 1100 V, 2 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Удаленный разъединитель, MC4-Evo 2
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Номер для заказа:
2778880000
Тип:
PVN1M2I4S1FXVXO1TXPX11
Класс требований:
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 2 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP, Удаленный разъединитель, WM4C, 1100 V
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Номер для заказа:
2888530000
Тип:
PVN1M2I4S1FXVXO2TXPX11
Класс требований:
Строка с типом соединения:
Вставка MC4-Evo 2
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 2 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP, Удаленный разъединитель, MC4-Evo 2, 1100 V
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Номер для заказа:
2778870000
Тип:
PVN1M2I4S1FXVXO0TXPX11
Класс требований:
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 2 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP, Удаленный разъединитель, Кабельный ввод, 1100 V
Количество электрических вводов максимальной мощности:
4 MPP
Номер для заказа:
8000115470
Тип:
PVC DC 2I 1O 4MPP RD SPD1R WM4 11
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 1100 V, 4 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Удаленный разъединитель, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
4 MPP
Номер для заказа:
8000110665
Тип:
PVC DC 2I 1O 4MPP RD SPD1R EVO 11
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Вставка MC4-Evo 2
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 1100 V, 4 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Удаленный разъединитель, MC4-Evo 2
Количество электрических вводов максимальной мощности:
6 MPP
Номер для заказа:
8000115471
Тип:
PVC DC 2I 1O 6MPP RD SPD1R WM4 11
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 1100 V, 6 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP, Удаленный разъединитель, Устройство защиты от перенапряжения I / II, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
6 MPP
Номер для заказа:
8000111274
Тип:
PVC DC 2I 1O 6MPP RD SPD1R EVO 11
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Вставка MC4-Evo 2
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 1100 V, 6 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP, Удаленный разъединитель, Устройство защиты от перенапряжения I / II, MC4-Evo 2
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.