Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, 1 MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Odłącznik zdalny, MC4-Evo 2, 1100 V
Nr zam.
2888520000
Typ
PVN1M1I2S1FXVXO2TXPX11
GTIN (EAN)
4064675875567
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
135 mm
Głębokość (cale)
5,315 inch
Wysokość
370 mm
Wysokość (cale)
14,567 inch
Szerokość
200 mm
Szerokość (cale)
7,874 inch
Masa netto
2 268 g
Temperatury
Temperatura otoczenia
-20 °C...+50 °C
Wilgotność
5...95 % bez obroszenia
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a
Gwarancja
Czasokres
5 lat
Zatwierdzenia i normy
Dopuszczenia
EN 61439-2, IEC 61439-2, Dyrektywa OVE R 11-1:2022-05-01
Charakterystyka elektryczna
Prąd na maksymalny punkt mocy, maks.
30 A
Znamionowy prąd stały na połączenie
Prąd na ciąg, maks.
30 A
Znamionowa obciążalność prądowa krótkoterminowa
Prąd znamionowy
37,5 A
Znamionowe napięcie stałe
1 100 V
Zdolność łączeniowa odłącznika
IEC 60947-3, DC-PV1
Dane ogółne
Miejsce instalacji
Chroniony obszar zewnętrzny (>1 km od morza)
Stopień ochrony
IP65
Obudowa
Materiał izolacyjny
Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
Rodzaj przyłącza – przewód
Wtyk MC4-Evo 2
Stopień ochrony
II
Wykonanie odłącznika
Zdalne rozłączenie w obudowie
mocowanie obudowy
Za pomocą stóp montażowych
rodzaj montażu
montaż naścienny
udarność
IK08 Zgodnie z wymaganiami IEC 62208, IK 10 Zgodnie z wymaganiami IEC 62262
Odłącznik zdalny
Automatyczne ponowne zamykanie po spadku napięcia
Tak
Liczba cykli pracy
10 000
Napięcie sterownicze
100 V AC - 250 V AC 50/60Hz
Styk pomocniczy odłącznika zdalnego
Wypust kablowy
liczba wejść kablowych
1
Przyłącze przewodu
Rodzaj przyłącza
Złącza z zaciskiem śrubowym
Elastyczne, maks. H05(07) V-K
1,5 mm²
z tulejką kablową, DIN 46228 pt 1, maks.
1,5 mm²
Styk sterujący odłącznika zdalnego
Wypust kablowy
liczba wejść kablowych
1
Przyłącze przewodu
Rodzaj przyłącza
Złącza z zaciskiem śrubowym
Elastyczne, maks. H05(07) V-K
1,5 mm²
z tulejką kablową, DIN 46228 pt 1, maks.
1,5 mm²
Typ rozłączenia obwodu zasilania
Wyzwalanie przy zbyt niskim napięciu lub ręczna obsługa przełącznika
czas wyłączania
1,5 s
Wejścia
Liczba punktów maksymalnej mocy
1 MPP
Maks. ilość wejść DC
na układ maksymalnego punktu mocy, 2 wejścia połączone równolegle
Typ bezpiecznika
ani wkładki bezpiecznika ani uchwytu bezpiecznika
Wejście DC + & -
Połączenie przewodowe
Rodzaj przyłącza
Łącznik Stäubli MC4-Evo 2
Przekrój poprzeczny przewodu, min.
2,5 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu, maks.
6 mm²
Wyjścia
Maks. ilość wyjść DC
na układ maksymalnego punktu mocy, 1 wyjście
Wyjście DC + & -
Połączenie przewodowe
Rodzaj przyłącza
Łącznik Stäubli MC4-Evo 2
Przekrój poprzeczny przewodu, min.
2,5 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu, maks.
6 mm²
Ważna informacja
Informacje produktowe
Numer SCIP nadano ze względu na zawartość ołowiu przekraczającą 0,1% wagi netto.
Instrukcja bezpiecznego użytkowania zgodnie z ECHA: Identyfikacja substancji szkodliwej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne użytkowanie artykułu w całym cyklu jego życia, w tym w okresie eksploatacji, na etapie demontażu oraz w fazie odpadów/recyklingu
Automatic ON and OFF switching fireman switch for the connection to 1 MPP tracker in the inverter.
Suitable for remote disconnection of the DC side by the fire department.
Max. string voltage Uoc: 1100V
MPP1:
2 inputs, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
1 output, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
DC fireman switch:
Switching off by undervoltage tripping.
Automatic reconnection after the control voltage (230 V AC) is applied again.
With signal contact.
Connection of the fireman switch control line 230 VAC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Connection of the signal contact 24 VDC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Protection class: IP65.
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 370x200x135mm.
Approval according to low voltage switchgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Dopuszczenia
Dopuszczenia
Produkty pokrewne:
Liczba punktów maksymalnej mocy:
Rodzaj przyłącza – przewód:
Liczba punktów maksymalnej mocy:
1 MPP
Nr zam.:
2778860000
Typ:
PVN1M1I2S1FXVXO1TXPX11
Klasa wymagań:
Rodzaj przyłącza – przewód:
Wtyk WM4C
Wykonanie:
Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, 1 MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Odłącznik zdalny, WM4C, 1100 V
Numer SCIP nadano ze względu na zawartość ołowiu przekraczającą 0,1% wagi netto.
Instrukcja bezpiecznego użytkowania zgodnie z ECHA: Identyfikacja substancji szkodliwej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne użytkowanie artykułu w całym cyklu jego życia, w tym w okresie eksploatacji, na etapie demontażu oraz w fazie odpadów/recyklingu
Automatic ON and OFF switching fireman switch for the connection to 1 MPP tracker in the inverter.
Suitable for remote disconnection of the DC side by the fire department.
Max. string voltage Uoc: 1100V
MPP1:
2 inputs, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
1 output, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
DC fireman switch:
Switching off by undervoltage tripping.
Automatic reconnection after the control voltage (230 V AC) is applied again.
With signal contact.
Connection of the fireman switch control line 230 VAC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Connection of the signal contact 24 VDC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Protection class: IP65.
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 370x200x135mm.
Approval according to low voltage switchgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.