Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Disconnessione a distanza, MC4-Evo 2, 1100 V
Nr.Cat.
2888520000
Tipo
PVN1M1I2S1FXVXO2TXPX11
GTIN (EAN)
4064675875567
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
135 mm
Profondità (pollici)
5,315 inch
Posizione verticale
370 mm
Altezza (pollici)
14,567 inch
Larghezza
200 mm
Larghezza (pollici)
7,874 inch
Peso netto
2.268 g
Temperature
Temperatura ambiente
-20 °C...+50 °C
Umidità
5...95 % senza rugiada
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a
Approvazioni e norme
Approvazioni
EN 61439-2, IEC 61439-2, Direttiva OVE R 11-1:2022-05-01
Garanzia
Periodo
5 anni
Caratteristiche elettriche
Corrente per punto di massima potenza, max.
30 A
Corrente DC nominale per collegamento
Corrente per stringa, max.
30 A
Resistenza di corrente nominale di breve durata
Corrente di dimensionamento
37,5 A
Tensione DC nominale
1.100 V
Capacità interruttore sezionatore
IEC 60947-3, DC-PV1
Custodie
Classe di protezione
II
Esecuzione interruttore sezionatore
Sezionatore remoto all’interno della custodia
Fissaggio della custodia
Tramite piedini di montaggio
Materiale isolante
Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
Resistenza agli urti
IK08 in conformità alla norma IEC 62208, IK10 in conformità alla norma IEC 62262
Stringa per tipo di collegamento
Spina di collegamento MC4-Evo 2
Tipo di montaggio
Montaggio a muro
Dati generali
Grado di protezione
IP65
Luogo di installazione
Area esterna protetta (>1 km dal mare)
Disconnettore remoto
Richiusura automatica dopo una caduta di tensione
Sì
Numero di cicli operativi
10.000
Tensione di comando
100 V AC - 250 V AC 50/60Hz
Contatto ausiliario di disconnessione remota
Ingresso cavo
quantità di passacavi
1
Collegamento cavo
Tipo di collegamento
Connettori morsetto a vite
Flessibile, max. H05(07) V-K
1,5 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, max.
1,5 mm²
Contatto del comando di disconnessione remota
Ingresso cavo
quantità di passacavi
1
Collegamento cavo
Tipo di collegamento
Connettori morsetto a vite
Flessibile, max. H05(07) V-K
1,5 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, max.
1,5 mm²
Tipo di disconnessione del circuito di alimentazione
Intervento sotto tensione o funzionamento con switch manuale
Tempo di disattivazione
1.5 s
Ingressi
Ingresso DC + & -
Collegamento cavo
Tipo di collegamento
Stäubli MC4-Evo 2 connettore
Sezione del conduttore, min.
2,5 mm²
Sezione del conduttore, max.
6 mm²
Numero massimo di ingressi DC
per Maximum Power Point 2 ingressi collegati in parallelo
Quantità di punti di massima potenza
1 MPP
Tipo di fusibile
né inserto portafusibile né portafusibile
Uscite
Numero massimo di uscite DC
per Maximum Power Point 1 uscita
Uscita DC + & -
Collegamento cavo
Tipo di collegamento
Stäubli MC4-Evo 2 connettore
Sezione del conduttore, min.
2,5 mm²
Sezione del conduttore, max.
6 mm²
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Il numero SCIP è stato assegnato a causa di un contenuto di piombo superiore allo 0,1 % del peso netto.
Istruzioni per l'uso sicuro secondo l'ECHA: l'identificazione della sostanza pericolosa è sufficiente per consentire l'uso sicuro dell'articolo durante tutto il suo ciclo di vita, compresa la fase di durata, smontaggio e smaltimento/riciclaggio
Automatic ON and OFF switching fireman switch for the connection to 1 MPP tracker in the inverter.
Suitable for remote disconnection of the DC side by the fire department.
Max. string voltage Uoc: 1100V
MPP1:
2 inputs, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
1 output, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
DC fireman switch:
Switching off by undervoltage tripping.
Automatic reconnection after the control voltage (230 V AC) is applied again.
With signal contact.
Connection of the fireman switch control line 230 VAC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Connection of the signal contact 24 VDC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Protection class: IP65.
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 370x200x135mm.
Approval according to low voltage switchgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Omologazioni
Omologazioni
Prodotti impiegati:
Quantità di punti di massima potenza:
Stringa per tipo di collegamento:
Quantità di punti di massima potenza:
1 MPP
Nr.Cat.:
2778860000
Tipo:
PVN1M1I2S1FXVXO1TXPX11
Classe di requisiti richiesti:
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Disconnessione a distanza, WM4C, 1100 V
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 2 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, Disconnessione a distanza, WM4C
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento MC4-Evo 2
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 2 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, Disconnessione a distanza, MC4-Evo 2
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 4 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, Disconnessione a distanza, WM4C
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento MC4-Evo 2
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 4 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, Disconnessione a distanza, MC4-Evo 2
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 6 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Disconnessione a distanza, Protezione contro le sovratensioni I / II, WM4C
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento MC4-Evo 2
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 6 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Disconnessione a distanza, Protezione contro le sovratensioni I / II, MC4-Evo 2
Il numero SCIP è stato assegnato a causa di un contenuto di piombo superiore allo 0,1 % del peso netto.
Istruzioni per l'uso sicuro secondo l'ECHA: l'identificazione della sostanza pericolosa è sufficiente per consentire l'uso sicuro dell'articolo durante tutto il suo ciclo di vita, compresa la fase di durata, smontaggio e smaltimento/riciclaggio
Automatic ON and OFF switching fireman switch for the connection to 1 MPP tracker in the inverter.
Suitable for remote disconnection of the DC side by the fire department.
Max. string voltage Uoc: 1100V
MPP1:
2 inputs, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
1 output, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
DC fireman switch:
Switching off by undervoltage tripping.
Automatic reconnection after the control voltage (230 V AC) is applied again.
With signal contact.
Connection of the fireman switch control line 230 VAC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Connection of the signal contact 24 VDC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Protection class: IP65.
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 370x200x135mm.
Approval according to low voltage switchgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 2 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, Disconnessione a distanza, WM4C
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento MC4-Evo 2
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 2 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, Disconnessione a distanza, MC4-Evo 2
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 4 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, Disconnessione a distanza, WM4C
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento MC4-Evo 2
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 4 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, Disconnessione a distanza, MC4-Evo 2
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 6 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Disconnessione a distanza, Protezione contro le sovratensioni I / II, WM4C
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento MC4-Evo 2
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 6 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Disconnessione a distanza, Protezione contro le sovratensioni I / II, MC4-Evo 2
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.