Automatic ON and OFF switching fireman switch for the connection to 1 MPP tracker in the inverter.
Suitable for remote disconnection of the DC side by the fire department.
Max. string voltage Uoc: 1100V
MPP1:
2 inputs, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
1 output, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
DC fireman switch:
Switching off by undervoltage tripping.
Automatic reconnection after the control voltage (230 V AC) is applied again.
With signal contact.
Connection of the fireman switch control line 230 VAC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Connection of the signal contact 24 VDC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Protection class: IP65.
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 370x200x135mm.
Approval according to low voltage switchgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Approbations et normes
Agréments
EN 61439-2, IEC 61439-2, Directive OVE R 11-1:2022-05-01
Garantie
Période
5 ans
Boîtier
Classe de protection
II
Exécution de l'interrupteur-sectionneur
Déconnecteur distant dans le boîtier
Fixation du coffret
Via les pieds de montage
Ligne type de raccordement
Prise de raccordement MC4-Evo 2
Matériau isolant
Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
Tenue aux chocs
IK08 conforme à la norme CEI 62208, IK10 conforme à la norme CEI 62262
Type de montage
Montage sur paroi
Caractéristiques générales
Degré de protection
IP65
Lieu d’installation
Zone extérieure protégée (>1 km de la mer)
Déconnecteur à distance
Rétablissement automatique après chute de tension
Oui
Nombre de cycles d'exploitation
10 000
Tension de commande
100 V AC - 250 V AC 50/60Hz
Contact auxiliaire de déconnexion à distance
Entrée du câble
Nombre d'entrées de câble
1
Raccordement du conducteur
Type de raccordement
Connecteurs à borne vissée
Flexible, max. H05(07) V-K
1,5 mm²
avec embouts, DIN 46228 pt 1, max.
1,5 mm²
Contact de commande de déconnexion à distance
Entrée du câble
Nombre d'entrées de câble
1
Raccordement du conducteur
Type de raccordement
Connecteurs à borne vissée
Flexible, max. H05(07) V-K
1,5 mm²
avec embouts, DIN 46228 pt 1, max.
1,5 mm²
Type de déconnexion de la connexion d'alimentation
Déclenchement sous tension ou fonctionnement d'interrupteur manuel
Temps de retombée
1,5 s
Entrées
Entrée CC + & -
Raccordement des conducteurs
Type de raccordement
Connecteur Stäubli MC4-Evo 2
Section du conducteur, min.
2,5 mm²
Section du conducteur, max.
6 mm²
Nombre de points de puissance maximum
1 MPP
Nombre max. d'entrées CC
par point de puissance maximum 2 entrées raccordées en parallèle
Type de fusible
Ni fusible ni support fusible
Propriétés électriques
Courant par point d'alimentation maximal, max.
30 A
Courant continu nominal par connexion
Courant par chaîne, max.
30 A
Résistance nominale en courant à court terme
Courant nominal
37,5 A
Tension nominale DC
1 100 V
Puissance de l'interrupteur-sectionneur
IEC 60947-3, DC-PV1
Sorties
Nombre maximal de sorties CC
par point de puissance maximum 1 sortie
Sortie CC + & -
Raccordement des conducteurs
Type de raccordement
Connecteur Stäubli MC4-Evo 2
Section du conducteur, min.
2,5 mm²
Section du conducteur, max.
6 mm²
Note importante
Informations sur le produit
Le numéro SCIP a été assigné en raison d'une teneur en plomb supérieure à 0,1 % du poids net.
Consignes d’utilisation sûre selon l’ECHA : l’identification de la substance nocive est suffisante pour permettre une utilisation sûre du composant tout au long de son cycle de vie, y compris pendant la phase de durée de vie, de démontage et de mise au rebut/recyclage
Agréments
Agréments
Autres produits de la même gamme:
Nombre de points de puissance maximum:
Ligne type de raccordement:
Nombre de points de puissance maximum:
1 MPP
Référence:
2778860000
Type:
PVN1M1I2S1FXVXO1TXPX11
Classe d'exigence:
Ligne type de raccordement:
Connecteur WM4C
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à distance, WM4C, 1100 V
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 2 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Déconnexion à distance, WM4C
Ligne type de raccordement:
Prise de raccordement MC4-Evo 2
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 2 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Déconnexion à distance, MC4-Evo 2
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 4 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Déconnexion à distance, WM4C
Ligne type de raccordement:
Prise de raccordement MC4-Evo 2
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 4 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Déconnexion à distance, MC4-Evo 2
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 6 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à distance, Protection surtension I / II, WM4C
Ligne type de raccordement:
Prise de raccordement MC4-Evo 2
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 6 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à distance, Protection surtension I / II, MC4-Evo 2
Automatic ON and OFF switching fireman switch for the connection to 1 MPP tracker in the inverter.
Suitable for remote disconnection of the DC side by the fire department.
Max. string voltage Uoc: 1100V
MPP1:
2 inputs, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
1 output, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
DC fireman switch:
Switching off by undervoltage tripping.
Automatic reconnection after the control voltage (230 V AC) is applied again.
With signal contact.
Connection of the fireman switch control line 230 VAC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Connection of the signal contact 24 VDC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Protection class: IP65.
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 370x200x135mm.
Approval according to low voltage switchgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Le numéro SCIP a été assigné en raison d'une teneur en plomb supérieure à 0,1 % du poids net.
Consignes d’utilisation sûre selon l’ECHA : l’identification de la substance nocive est suffisante pour permettre une utilisation sûre du composant tout au long de son cycle de vie, y compris pendant la phase de durée de vie, de démontage et de mise au rebut/recyclage
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 2 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Déconnexion à distance, WM4C
Ligne type de raccordement:
Prise de raccordement MC4-Evo 2
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 2 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Déconnexion à distance, MC4-Evo 2
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 4 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Déconnexion à distance, WM4C
Ligne type de raccordement:
Prise de raccordement MC4-Evo 2
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 4 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Déconnexion à distance, MC4-Evo 2
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 6 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à distance, Protection surtension I / II, WM4C
Ligne type de raccordement:
Prise de raccordement MC4-Evo 2
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 6 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à distance, Protection surtension I / II, MC4-Evo 2
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.