Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
UH20-RPI-EXT
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Elektronikgehäuse schwarz, Breite: 120.4 mm
Best.-Nr. 2887700000
Art UH20-RPI-EXT
GTIN (EAN) 4064675859987
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 120,4 mm
Tiefe (inch) 4,74 inch
Höhe 24 mm
Höhe (inch) 0,945 inch
Breite 120,4 mm
Breite (inch) 4,74 inch
Nettogewicht 86 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Daten

Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Schutzart IP20

Downloads

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 11.0 27-18-27-02
ECLASS 12.0 27-18-27-02
ECLASS 13.0 27-19-02-04
ECLASS 14.0 27-19-02-04

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2887690000
Art: UH20-RPI-4-BASE
Ausfuehrung:
Elektronikgehäuse schwarz, Breite: 120.4 mm