Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CC-FO 74/101 MM SI
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 74 x 101 mm, серебряный
Заказ № 2885730000
Тип CC-FO 74/101 MM SI
GTIN (EAN) 4064675854333
Кол. 100 Шт.

Размеры и массы

Глубина 0,55 мм
Глубина (дюймов) 0,022 inch
Высота 74 мм
Высота (в дюймах) 2,913 inch
Ширина 101 мм
Ширина (в дюймах) 3,976 inch
Масса нетто 0,014 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены Нет
Исполнение самоклеящийся, без содержания галогенов
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Клей Вспененный полиэтилен с акриловым клеем
Материал Полиэстер
Напечатанные символы пустой
Температурный диапазон, макс.. 80 °C
Температурный диапазон, мин. -30 °C
Цветовой код серебряный
Ширина 101 мм

Загрузки

Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04
ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2885720000
Тип: CC-FO 74/101 MM WS
Версия:
ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 74 x 101 mm, белый
 
Заказ №: 2885740000
Тип: CC-FO 74/101 MM GE
Версия:
ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 74 x 101 mm, желтый
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти