Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
THM SE-P 50 RT/WS
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 50 x 50 mm, красный-белый
Заказ № 2885700000
Тип THM SE-P 50 RT/WS
GTIN (EAN) 4064675854302
Кол. 250 Шт.

Размеры и массы

Глубина 0,1 мм
Глубина (дюймов) 0,004 inch
Высота 50 мм
Высота (в дюймах) 1,969 inch
Ширина 50 мм
Ширина (в дюймах) 1,969 inch
Масса нетто 1,076 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Да

Общие данные

Галогены Да
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Клей Акрилат, клейкие
Материал Пленка виниловая
Напечатанные символы пустой
Сертификация по стандарту UL 969 Да
Температурный диапазон, макс.. 110 °C
Температурный диапазон, мин. -50 °C
Цветовой код красный-белый
Ширина 50 мм

Загрузки

Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04
ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2885690000
Тип: THM SE-P 25 RT/WS
Версия:
Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 25 x 25 mm, красный-белый
 
Заказ №: 2885710000
Тип: THM SE-P 100 RT/WS
Версия:
Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 100 x 100 mm, красный-белый
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти