Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
APG 6/8
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Штекер, 6 mm², 500 V, 30 A, Количество полюсов: 8, бежевый
Заказ № 2882730000
Тип APG 6/8
GTIN (EAN) 4064675758259
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 51 мм
Глубина (дюймов) 2,008 inch
Высота 24 мм
Высота (в дюймах) 0,945 inch
Ширина 64,8 мм
Ширина (в дюймах) 2,551 inch
Масса нетто 59,6 g

Температуры

Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 300 V
Напряжение, класс C (CSA) 300 V
Напряжение, класс D (CSA) 600 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 8 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 22 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-80099474
Ток, разм. B (CSA) 29 A
Ток, разм. C (CSA) 29 A
Ток, разм. D (CSA) 5 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (cURus) 600 V
Напряжение, класс C (cURus) 600 V
Напряжение, класс D (cURus) 600 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) 8 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) 22 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) 8 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) 22 AWG
Сертификат № (cURus) E60693
Ток, класс B (cURus) 37 A
Ток, класс C (cURus) 37 A
Ток, класс D (cURus) 5 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа втычной
Открытые страницы закрытый
с фиксатором Нет

Общие сведения

Количество полюсов 8
Нормы По стандарту IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22

Параметры системы

Требуется концевая пластина Нет
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 6 mm²
Номинальное напряжение 500 V
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы 500 V
Номинальное напряжение пост. тока 500 V
Номинальный ток 30 A
Ток при макс. проводнике 30 A
Нормы По стандарту IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,31 W
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код бежевый
Цвет элементов управления оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения PUSH IN
Диапазон зажима, макс. 6 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Длина зачистки изоляции 12 мм
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A5
Количество соединений
Направление соединения сверху
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Размер лезвия 1,0 x 5,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data

Классификации

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90
ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90

Сертификаты

Сертификаты CSA CURUS KEMAKEUR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 3002500000
Тип: APG 6 L BK
Версия:
Штекер, 6 mm², 500 V, 30 A, Количество полюсов: 1, Темно-бежевый
 
Заказ №: 3002490000
Тип: APG 6 L BL
Версия:
Штекер, 6 mm², 500 V, 30 A, Количество полюсов: 1, Темно-бежевый
 
Заказ №: 3002480000
Тип: APG 6 L GN
Версия:
Штекер, 6 mm², 500 V, 30 A, Количество полюсов: 1, Темно-бежевый
 
Заказ №: 3002520000
Тип: APG 6 L OR
Версия:
Штекер, 6 mm², 500 V, 30 A, Количество полюсов: 1, Темно-бежевый
 
Заказ №: 3002510000
Тип: APG 6 L RD
Версия:
Штекер, 6 mm², 500 V, 30 A, Количество полюсов: 1, Темно-бежевый
 
Заказ №: 3002450000
Тип: APG 6 MI BK
Версия:
Штекер, 6 mm², 500 V, 30 A, Количество полюсов: 1, Темно-бежевый
 
Заказ №: 3002440000
Тип: APG 6 MI BL
Версия:
Штекер, 6 mm², 500 V, 30 A, Количество полюсов: 1, Темно-бежевый
 
Заказ №: 3002430000
Тип: APG 6 MI GN
Версия:
Штекер, 6 mm², 500 V, 30 A, Количество полюсов: 1, Темно-бежевый
 
Заказ №: 3002470000
Тип: APG 6 MI OR
Версия:
Штекер, 6 mm², 500 V, 30 A, Количество полюсов: 1, Темно-бежевый
 
Заказ №: 3002460000
Тип: APG 6 MI RD
Версия:
Штекер, 6 mm², 500 V, 30 A, Количество полюсов: 1, Темно-бежевый
 
Заказ №: 3002380000
Тип: APG 6 R BK
Версия:
Штекер, 6 mm², 500 V, 30 A, Количество полюсов: 1, Темно-бежевый
 
Заказ №: 3002370000
Тип: APG 6 R BL
Версия:
Штекер, 6 mm², 500 V, 30 A, Количество полюсов: 1, Темно-бежевый
 
Заказ №: 3002350000
Тип: APG 6 R GN
Версия:
Штекер, 6 mm², 500 V, 30 A, Количество полюсов: 1, Темно-бежевый
 
Заказ №: 3002400000
Тип: APG 6 R OR
Версия:
Штекер, 6 mm², 500 V, 30 A, Количество полюсов: 1, Темно-бежевый
 
Заказ №: 3002390000
Тип: APG 6 R RD
Версия:
Штекер, 6 mm², 500 V, 30 A, Количество полюсов: 1, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2829070000
Тип: APG 6/10
Версия:
Штекер, 6 mm², 500 V, 30 A, Количество полюсов: 10, бежевый
 
Заказ №: 2882750000
Тип: APG 6/2
Версия:
Штекер, 6 mm², 500 V, 30 A, Количество полюсов: 2, бежевый
 
Заказ №: 2882690000
Тип: APG 6/3
Версия:
Штекер, 6 mm², 500 V, 30 A, Количество полюсов: 3, бежевый
 
Заказ №: 2829060000
Тип: APG 6/4
Версия:
Штекер, 6 mm², 500 V, 30 A, Количество полюсов: 4, бежевый
 
Заказ №: 2882700000
Тип: APG 6/5
Версия:
Штекер, 6 mm², 500 V, 30 A, Количество полюсов: 5, бежевый
 
Заказ №: 2882710000
Тип: APG 6/6
Версия:
Штекер, 6 mm², 500 V, 30 A, Количество полюсов: 6, бежевый
 
Заказ №: 2882720000
Тип: APG 6/7
Версия:
Штекер, 6 mm², 500 V, 30 A, Количество полюсов: 7, бежевый
 
Заказ №: 2882740000
Тип: APG 6/9
Версия:
Штекер, 6 mm², 500 V, 30 A, Количество полюсов: 9, бежевый
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти