Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
A4C 6 DL BL
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, blau
Best.-Nr. 2881510000
Art A4C 6 DL BL
GTIN (EAN) 4064675672494
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 45,5 mm
Tiefe (inch) 1,791 inch
Höhe 102 mm
Höhe (inch) 4,016 inch
Breite 8,1 mm
Breite (inch) 0,319 inch
Nettogewicht 23,28 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 8
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 6 mm²
Bemessungsspannung 800 V
Bemessungsspannung DC 800 V
Nennstrom 41 A
Strom bei max. Leiter 41 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,31 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Spannung max (ATEX) 550 V
Strom (ATEX) 37 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 6 mm²
Spannung max (IECEX) 550 V
Strom (IECEX) 37 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 6 mm²

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 8 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 22 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 8 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 22 AWG
Spannung Gr B (cURus) 600 V
Spannung Gr C (cURus) 600 V
Spannung Gr D (cURus) 600 V
Strom Gr B (cURus) 38 A
Strom Gr C (cURus) 38 A
Strom Gr D (cURus) 5 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 12 mm
Anschlussart PUSH IN
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 10 mm²
Klemmbereich, min. 0,34 mm²
Klingenmaß 1,0 x 5,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A5
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 8
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rohrlänge
max. 18 mm
min. 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1,5 mm²
Rohrlänge
max. 18 mm
min. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 2,5 mm²
Rohrlänge
max. 18 mm
min. 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 4 mm²
max. 6 mm²
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
Rohrlänge
nominal 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rohrlänge
min. 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Rohrlänge
max. 18 mm
min. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 4 mm²
Rohrlänge
max. 18 mm
min. 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 6 mm²
max. 10 mm²
Rohrlänge für Zwillingsaderendhülse
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,5 mm²
Rohrlänge
max. 18 mm
min. 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,75 mm²
Rohrlänge
max. 18 mm
min. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 1 mm²
max. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss PUSH IN

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe blau
Farbe Betätigungselemente orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart TS 35
Montageart TS 35
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Nein
rastbar Ja

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CURUS DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2674870000
Art: A2C 6 DL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2674880000
Art: A2C 6 DL BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, blau
 
Best.-Nr.: 2799190000
Art: A2C 6 DL OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, orange
 
Best.-Nr.: 2674900000
Art: A3C 6 DL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2674920000
Art: A3C 6 DL BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, blau
 
Best.-Nr.: 2881500000
Art: A4C 6 DL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2881520000
Art: A4C 6 DL OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, orange
 
Best.-Nr.: 2881530000
Art: A4C 6 FE DL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, schwarz/gelb
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile