Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
A2C 10 YL
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Průchozí svorka, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, Žlutá
Číslo objednávky 2876680000
Typ A2C 10 YL
GTIN (EAN) 4064675664918
Množství 25 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 51,5 mm
Hloubka (v palcích) 2,028 inch
Výška 80,5 mm
Výška (v palcích) 3,169 inch
Šířka 10 mm
Šířka (v palcích) 0,394 inch
Čistá hmotnost 32,315 g

Teploty

Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Nutná koncová deska Ano
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Úrovně propojené interně Ne
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Žlutá
Barva provozních prvků Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Příchytka Ne
Typ montáže TS 35
Typ upevnění clip-in
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ano

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 10 mm²
Jmenovité napětí 1 000 V
Jmenovité DC napětí 1 000 V
Jmenovitý proud 57 A
Standardy IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Kategorie rázového napětí III
Závažnost znečištění 3

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení PUSH IN

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Dvojdutinka, max. 0,5 mm²
Dvojdutinka, max. 4 mm²
Délka tubusu pro dvojitou koncovku
Délka tubusu
jmen. 18 mm
Průřez připojení vodiče
min. 0,75 mm²
max. 1 mm²
Délka tubusu
max. 18 mm
min. 12 mm
Průřez připojení vodiče
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Délka tubusu pro vodičovou koncovku bez plastové objímky DIN 46228/1
Délka tubusu
jmen. 18 mm
Průřez připojení vodiče
min. 1,5 mm²
max. 10 mm²
Délka tubusu pro vodičovou koncovku s plastovou objímkou DIN 46228/4
Průřez připojení vodiče
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Délka tubusu
min. 18 mm
Průřez připojení vodiče
min. 6 mm²
max. 10 mm²
Délka tubusu
max. 18 mm
min. 12 mm
Počet připojení
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 10 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 10 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 10 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 16 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 16 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Směr připojení vrchol
Typ připojení PUSH IN
Upínací rozsah, max. 16 mm²

Všeobecně

Lišta TS 35
Standardy IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Bezpečnostní informace Go to website
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Osvědčení

Schválení CCCEX CE CURUSEX KOSHAEX UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURusEX) E184763

Související produkty

Číslo objednávky: 2490360000
Typ: A2C 10
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2876670000
Typ: A2C 10 BK
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, černá
 
Číslo objednávky: 2490370000
Typ: A2C 10 BL
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, Modrá
 
Číslo objednávky: 2876690000
Typ: A2C 10 BR
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, Hnědá
 
Číslo objednávky: 2697900000
Typ: A2C 10 OR
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, Oranžová
 
Číslo objednávky: 2876660000
Typ: A2C 10 RD
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, Červená
 
Číslo objednávky: 2490520000
Typ: A3C 10
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2490510000
Typ: A3C 10 BL
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, Modrá
 
Číslo objednávky: 2819960000
Typ: A3C 10 BR
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, Hnědá
 
Číslo objednávky: 2819950000
Typ: A3C 10 YL
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, Žlutá
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly