Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, nero, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
N. d’ordine
2874570000
Tipo
WPD 331CC 3X95/3X95 BK
GTIN (EAN)
4064675648499
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
57 mm
Profondità (pollici)
2,244 inch
Posizione verticale
95 mm
Altezza (pollici)
3,74 inch
Larghezza
68,6 mm
Larghezza (pollici)
2,701 inch
Peso netto
76 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
120 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Lati aperti
chiuso
Tipo di montaggio
innestabile
bloccabile
Sì
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite
Piastra terminale (necessaria)
No
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
6
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Guida
TS 35, Piastra di montaggio
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
Grigio chiaro, nero
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
95 mm²
Tensione nominale
1.000 V
Tensione AC nominale
1.000 V
Tensione DC nominale
1.000 V
Corrente nominale
232 A
Corrente con conduttore max.
232 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,14 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
7,42 W
Portata transitoria
8/20 µs con 50 kA
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo UL
N° certificato (cURus)
E60693
Generale
Guida
TS 35, Piastra di montaggio
Norme
IEC 60947-7-1
Numero di poli
1
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Campo di sezioni, max.
95 mm²
Campo di sezioni, min.
10 mm²
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
26 mm
Numero di collegamenti
6
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, marrone, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, verde, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 1, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, marrone, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, verde, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, blu, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, marrone, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, verde, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, nero, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, marrone, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, verde, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 1, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, marrone, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, verde, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, blu, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, marrone, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, verde, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.