Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
WPD 331CC 3X95/3X95 GY
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
Código 2874560000
Tipo WPD 331CC 3X95/3X95 GY
GTIN (EAN) 4064675648482
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 57 mm
Profundidad (pulgadas) 2,244 inch
Altura 95 mm
Altura (pulgadas) 3,74 inch
Anchura 68,6 mm
Anchura (pulgadas) 2,701 inch
Peso neto 76 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión brida-tornillo

Conductor embornable (conexión nominal)

Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 26 mm
Número de conexiones
Sección de embornado, máx. 95 mm²
Sección de embornado, mín. 10 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 70 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 95 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 95 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2 Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 14

Datos del material

Material Wemid
Color Gris claro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 95 mm²
Tensión nominal 1.000 V
Tensión nominal AC 1.000 V
Tensión nominal DC 1.000 V
Intensidad nominal 232 A
Corriente en conductor máximo 232 A
Normas IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 0,14 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 7,42 W
Resistencia a corrientes de corta duración 8/20 µs con 50 kA
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Datos nominales según UL

Núm. de certificación (cURus) E60693

Generalidades

Carril TS 35, Placa de montaje
Normas IEC 60947-7-1
Número de polos 1

Otros datos técnicos

Lados abiertos cerrado
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos No
enclavable

Valores característicos del sistema

Versión Conexión brida-tornillo
Tapa final obligatoria No
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Carril TS 35, Placa de montaje
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Homologaciones

Homologaciones CE CURUS FIMKO VDE
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Código: 2502690000
Tipo: WPD 131 1X95/1X95 BK
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, negro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2502660000
Tipo: WPD 131 1X95/1X95 BL
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, azul, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2502680000
Tipo: WPD 131 1X95/1X95 BN
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, marrón, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2502670000
Tipo: WPD 131 1X95/1X95 GN
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, verde, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2503090000
Tipo: WPD 131 1X95/1X95 GY
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 1, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2502740000
Tipo: WPD 231 2X95/2X95 BK
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, negro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2502710000
Tipo: WPD 231 2X95/2X95 BL
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, azul, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2502730000
Tipo: WPD 231 2X95/2X95 BN
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, marrón, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2502720000
Tipo: WPD 231 2X95/2X95 GN
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, verde, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2502700000
Tipo: WPD 231 2X95/2X95 GY
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2874570000
Tipo: WPD 331CC 3X95/3X95 BK
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, negro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
 
Código: 2874580000
Tipo: WPD 331CC 3X95/3X95 BL
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, azul, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
 
Código: 2874590000
Tipo: WPD 331CC 3X95/3X95 BN
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, marrón, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
 
Código: 2874600000
Tipo: WPD 331CC 3X95/3X95 GN
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, verde, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto