Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, marrone, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
N. d’ordine
2874540000
Tipo
WPD 330CC 3X50/3X50 BN
GTIN (EAN)
4064675648468
CPZ
3 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
45 mm
Profondità (pollici)
1,772 inch
Posizione verticale
72 mm
Altezza (pollici)
2,835 inch
Larghezza
51,2 mm
Larghezza (pollici)
2,016 inch
Peso netto
76 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
120 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Lati aperti
chiuso
Tipo di montaggio
innestabile
bloccabile
Sì
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite
Piastra terminale (necessaria)
No
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
6
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Guida
TS 35, Piastra di montaggio
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
Grigio chiaro, marrone
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
50 mm²
Tensione nominale
1.000 V
Tensione AC nominale
1.000 V
Tensione DC nominale
1.000 V
Corrente nominale
150 A
Corrente con conduttore max.
150 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,21 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
4,8 W
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo UL
N° certificato (cURus)
E60693
Generale
Guida
TS 35, Piastra di montaggio
Norme
IEC 60947-7-1
Numero di poli
1
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, blu, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, verde, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, marrone, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, blu, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, verde, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.