Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
WPD 330CC 3X50/3X50 GY
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
N. d’ordine 2874510000
Tipo WPD 330CC 3X50/3X50 GY
GTIN (EAN) 4064675648437
CPZ 3 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 45 mm
Profondità (pollici) 1,772 inch
Posizione verticale 72 mm
Altezza (pollici) 2,835 inch
Larghezza 51,2 mm
Larghezza (pollici) 2,016 inch
Peso netto 76 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione No
Lati aperti chiuso
Tipo di montaggio innestabile
bloccabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento Collegamento a vite

Dati caratteristici del sistema

Versione Collegamento a vite
Piastra terminale (necessaria) No
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente No
Guida TS 35, Piastra di montaggio
Funzione N No
Funzione PE No
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori Grigio chiaro
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 50 mm²
Tensione nominale 1.000 V
Tensione AC nominale 1.000 V
Tensione DC nominale 1.000 V
Corrente nominale 150 A
Corrente con conduttore max. 150 A
Norme IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 0,21 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 4,8 W
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo UL

N° certificato (cURus) E60693

Generale

Guida TS 35, Piastra di montaggio
Norme IEC 60947-7-1
Numero di poli 1

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Campo di sezioni, max. 50 mm²
Campo di sezioni, min. 2,5 mm²
Direzione di collegamento laterale
Lunghezza di spellatura 16 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 35 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 50 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 50 mm²
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2 Collegamento a vite
Vite di serraggio M 10

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Omologazioni

Omologazioni CE CURUS FIMKO VDE
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2502570000
Tipo: WPD 130 1X50/1X50 BK
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2502540000
Tipo: WPD 130 1X50/1X50 BL
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2502560000
Tipo: WPD 130 1X50/1X50 BN
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, marrone, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2502550000
Tipo: WPD 130 1X50/1X50 GN
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, verde, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2502530000
Tipo: WPD 130 1X50/1X50 GY
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2502950000
Tipo: WPD 230 2X50/2X50 BK
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2502590000
Tipo: WPD 230 2X50/2X50 BL
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2502610000
Tipo: WPD 230 2X50/2X50 BN
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, marrone, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2502600000
Tipo: WPD 230 2X50/2X50 GN
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, verde, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2502580000
Tipo: WPD 230 2X50/2X50 GY
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2502650000
Tipo: WPD 330 3X50/3X50 1XBN/1XBK/1XGY
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, marrone, nero, Grigio chiaro, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2502640000
Tipo: WPD 330 3X50/3X50 1XGY/1XBL/1XGN
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, verde, Grigio chiaro, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2502620000
Tipo: WPD 330 3X50/3X50 3XGY
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2874520000
Tipo: WPD 330CC 3X50/3X50 BK
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2874530000
Tipo: WPD 330CC 3X50/3X50 BL
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, blu, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2874540000
Tipo: WPD 330CC 3X50/3X50 BN
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, marrone, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2874550000
Tipo: WPD 330CC 3X50/3X50 GN
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, verde, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2935040000
Tipo: WPD 530 5X50/5X50 3XGY/1XBL/1XGN
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi